REBR, Vérin sans tige à mouvement contrôlé, montage direct

REBR, Vérin sans tige à mouvement contrôlé, montage direct
An air slide table manufactured by SMC

[Features]
· Provides rapid transport of shock-sensitive workpieces
· Maximum speed: 600 mm/s

(i)Remarque

  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
REBR15-1000
REBR15-125N
REBR15-150
REBR15-150N
REBR15-200
REBR15-250
REBR15-250-M9PL
REBR15-300
REBR15-325
REBR15-350
REBR15-380
REBR15-380N
REBR15-400
REBR15-400N
REBR15-500
REBR15-600
REBR15-700
REBR15-800
REBR15-900
REBR25-1000
REBR25-1200
REBR25-1300
REBR25-1435
REBR25-1500
REBR25-1600
REBR25-1800
REBR25-200
REBR25-2000
REBR25-225
REBR25-250
REBR25-300
REBR25-300-Y59BL
REBR25-300N
REBR25-350
REBR25-350-XC57
REBR25-400
REBR25-430
REBR25-450
REBR25-460
REBR25-500
REBR25-600
REBR25-600N
REBR25-700
REBR25-750
REBR25-800
REBR25-900
REBR32-1000
REBR32-1100
REBR32-1200
REBR32-1250
REBR32-1300
REBR32-1600
REBR32-200
REBR32-2000
REBR32-2000N
REBR32-300
REBR32-350
REBR32-350-XC57
REBR32-400
REBR32-450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Course
(mm)
Max. Masse de la charge
(kg)
Longueur de la table L
(mm)
D.I. du cylindre
(Ø)
Vitesse de fonctionnement
(mm/s)
Largeur de la table W
(mm)
Hauteur de la table H
(mm)
Pression de fonctionnement
(MPa)
Port Screw Type Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Custom-made Specifications End Block Model Stroke Adjustment Unit Symbol Custom-made

793.76 €

1 26 jours -1 00015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

648.74 €

1 26 jours -12515315-31.532-Vis MSansAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

675.40 €

1 26 jours -15015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

648.74 €

1 26 jours -15015315-31.532-Vis MSansAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

682.39 €

1 26 jours -20015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

689.32 €

1 26 jours -25015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

760.68 €

1 26 jours -25015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréM9P3-20.18 à 0.7Aucun

696.26 €

1 26 jours -30015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

703.32 €

1 26 jours -32515315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

703.32 €

1 26 jours -35015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

710.26 €

1 26 jours -38015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

677.73 €

1 26 jours -38015315-31.532-Vis MSansAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

710.26 €

1 26 jours -40015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

677.73 €

1 26 jours -40015315-31.532-Vis MSansAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

724.19 €

1 26 jours -50015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

738.06 €

1 26 jours -60015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

752.02 €

1 26 jours -70015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

765.89 €

1 26 jours -80015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

779.89 €

1 26 jours -90015315-31.532-Vis MOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,339.18 €

1 26 jours -1 0001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,380.98 €

1 26 jours Vérin sans tige1 2001.2702550~ 60042.5440,18 à 0,7RcOuiAimant intégréAucunAucunAucunAucun-Aucun

1,401.81 €

1 26 jours -1,3001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,443.68 €

1 26 jours -14351.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,443.68 €

1 26 jours -1,5001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,464.48 €

1 26 jours -16001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,506.31 €

1 26 jours -1,8001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,172.11 €

1 26 jours -2001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,548.11 €

1 26 jours -2,0001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,182.53 €

1 26 jours -2251.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,182.53 €

1 26 jours -2501.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,192.97 €

1 26 jours -3001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,277.68 €

1 26 jours -3001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréY59B3-20.18 à 0.7Aucun

1,159.34 €

1 26 jours -3001.27025-42.544-RcSansAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,203.42 €

1 26 jours -3501.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,275.39 €

1 26 jours -3501.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Vérin sans tige avec joint de compensation

1,213.85 €

1 26 jours -4001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,222.95 €

1 26 jours -4301.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,224.31 €

1 26 jours -4501.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,234.73 €

1 26 jours -4601.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,234.73 €

1 26 jours -5001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,255.68 €

1 26 jours -6001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,215.02 €

1 26 jours -6001.27025-42.544-RcSansAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,276.48 €

1 26 jours -7001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,297.35 €

1 26 jours Vérin sans tige7501.2702550~ 60042.5440,18 à 0,7RcOuiAimant intégréAucunAucunAucunAucun-Aucun

1,297.35 €

1 26 jours -8001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,318.31 €

1 26 jours -9001.27025-42.544-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,689.63 €

1 26 jours -1 0001.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,717.44 €

1 26 jours -1,1001.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,745.39 €

1 26 jours Vérin sans tige1 2001.5763250~ 60053.5550,18 à 0,7RcOuiAimant intégréAucunAucunAucunAucun-Aucun

1,773.19 €

1 26 jours Vérin sans tige12501.5763250~ 60053.5550,18 à 0,7RcOuiAimant intégréAucunAucunAucunAucun-Aucun

1,773.19 €

1 26 jours -1,3001.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,856.76 €

1 26 jours Vérin sans tige16001.5763250~ 60053.5550,18 à 0,7RcOuiAimant intégréAucunAucunAucunAucun-Aucun

1,466.82 €

1 26 jours Vérin sans tige2001.5763250~ 60053.5550,18 à 0,7RcOuiAimant intégréAucunAucunAucunAucun-Aucun

1,968.08 €

1 26 jours -2,0001.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,895.02 €

1 26 jours Vérin sans tige2,0001.5763250~ 60053.5550,18 à 0,7RcSansSansAucunAucunAucunAucun-Aucun

1,494.63 €

1 26 jours -3001.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,508.65 €

1 26 jours -3501.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,614.24 €

1 26 jours -3501.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Vérin sans tige avec joint de compensation

1,522.52 €

1 26 jours -4001.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

1,536.45 €

1 26 jours -4501.57632-53.555-RcOuiAimant intégréAucun---0.18 à 0.7Aucun

Loading...

Informations de base

Matériau de la table Alliage d'aluminium Poids de charge maximum (montage à l'horizontale)(kg) 1 to 4.9 Type à joint de cylindre sans tige Magnétique
Environnement de fonctionnement Usage général Traitement de surface de la table Aluminium anodisé dur Guide Montage direct

Assistance technique