Vanne de purge automatique gamme AD402 / 600

Vanne de purge automatique gamme AD402 / 600
  • En promotion jusqu’au 30/11/2024
A drain valve made by SMC.
[Features]
· Resistant to dust and corrosion, operates reliably, and includes a bowl guard as standard.
[Applications]
· The drain is automatically and reliably discharged, without requiring human intervention.

(i)Remarque

  • Les photos des produits sont des représentations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Auto Drain Valve AD402/600 Series Details

AD402: product images

AD402: product images

AD600: product images

AD600: product images

Auto Drain Valve AD402/600 Series Specifications

Model Number Notation

Model number notation: images

Model number notation: images

Model/Specifications

Model AD402 AD600
Proof pressure 1.5 MPa 1.5 MPa
Maximum operating pressure 1.0 MPa 1.0 MPa
Operating pressure rangeNote) 0.1 to 1.0 MPa 0.3 to 1.0 MPa
Ambient and operating air temperature -5 to 60°C (no freezing) -5 to 60°C (no freezing)
Connection port size 1/4 / 3/8 / 1/2 3/4, 1
Drain port size 3/8 3/4, 1
Weight (g) 590 1,310
  • *Note) 400 L/min (ANR) or more

Auto Drain Valve AD402/600 Series Features

 

(Unit: mm)

 

AD402 dimensional drawing

AD402 dimensional drawing

 

(Unit: mm)

 

AD600 dimensional drawing

AD600 dimensional drawing

Référence pièce
AD402-02
AD402-02-2
AD402-03
AD402-04
AD402-04-2
AD402-F04
AD402-N04
AD402-N04-2
AD600-06
AD600-10
AD600-N06
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inlet Connection Type Inlet Connection Screw Nominal Outlet Connection Type Outlet Screw Nominal Max. Operating Pressure
(MPa)
Caractéristiques semi-standard

61.48 €

1 4 jours [R(Rc)] Rc1/4B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Aucun

62.27 €

1 26 jours [R(Rc)] Rc1/4B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Boîtier métallique

61.48 €

1 26 jours [R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Aucun

61.48 €

43.04 €

1 Jour même

Stock

[R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Aucun

62.21 €

1 26 jours [R(Rc)] Rc[1/2B] 1/2B[R(Rc)] Rc[3/8B] 3/8B1Boîtier métallique

61.48 €

1 4 jours G[1/2B] 1/2BG[3/8B] 3/8B1Aucun

61.48 €

1 26 jours NPT[1/2B] 1/2BNPT[3/8B] 3/8B1Aucun

62.27 €

1 26 jours NPT[1/2B] 1/2BNPT[3/8B] 3/8B1Boîtier métallique

144.18 €

1 4 jours [R(Rc)] Rc3/4B[R(Rc)] Rc3/4B1-

144.18 €

1 26 jours [R(Rc)] Rc1B[R(Rc)] Rc1B1-

144.18 €

1 26 jours NPT3/4BNPT3/4B--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Evacuateur de vidange Drain Exhaust Type à éjection automatique Drain Discharge Operating Method Type
Tension d'alimentation électrique Type d'alimentation

Assistance technique