Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Heavy Duty Auto Drain ADH4000 Series product image
Auto drain type | Float type |
---|---|
Auto drain specifications | N.O. (Normally open: Drain port is open when pressure is not applied) |
Proof pressure | 2.5 MPa |
Maximum operating pressure | 1.6 MPa |
Operating pressure rangeNote) | 0.05 to 1.6 MPa |
Applicable fluids | Compressed Air |
Ambient temperature and fluid temperature | 5 to 60°C (No freezing) |
Maximum drain discharge volume | 400 cc/min (Pressure 0.7 MPa, in the case of water) |
Weight | 1.2 kg (With bracket: 1.3 kg) |
Paint color | Urban white |
Note) Use for an air compressor with a flow of 50 L/min (ANR) or more.
Model number example
Heavy Duty Auto Drain ADH4000 Series structural drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum Alloy | Baking finish |
2 | Housing | Aluminum Alloy | Baking finish |
3 | Drain guard | Aluminum Alloy | Baking finish |
4 | Float | Foam rubber | - |
5 | Pilot Valve | Stainless steel + NBR | - |
6 | Lever | Resin | - |
7 | Flushing button | Brass | - |
8 | Orifice | Stainless steel | - |
9 | Diaphragm | NBR | - |
Number | Part name | Part number | Note |
---|---|---|---|
10 | Replacement kit for main valve | ADH-D400 | Kit includes parts from (10-1) to (10-5) |
11 | O-ring | KA00793 | G85 material: NBR |
Note) Follow the steps in the instruction manual when replacing parts.
Do not disassemble other parts.
(Unit: mm)
Heavy Duty Auto Drain ADH4000 Series dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
ADH4000-04 |
ADH4000-04BC |
ADH4000-F04 |
ADH4000-N04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inlet Connection Type | Outlet Connection Type | Option | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
224.40 € | 1 | 4 jours | [R(Rc)] Rc | [R(Rc)] Rc | N° (standard) | ||
260.45 € | 1 | 26 jours | [R(Rc)] Rc | [R(Rc)] Rc | Ensemble de support et pour de tuyauterie pour Robinet à tournant sphérique à tournant sphérique inclus | ||
224.40 € | 1 | 33 jours | G | G | N° (standard) | ||
224.40 € | 1 | 26 jours | NPT | NPT | N° (standard) |
Loading...
Type | Evacuateur de vidange | Drain Exhaust | Type à éjection automatique | Drain Discharge Operating Method | Type |
---|---|---|---|---|---|
Tension d'alimentation électrique | Type d'alimentation | Inlet Connection Screw Nominal | 1/2B | Outlet Screw Nominal | 1/2B |
Max. Operating Pressure(MPa) | 1.6 |
Configurer
Propriétés de base
Inlet Connection Type
Outlet Connection Type
Option
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles