BMS - Système de blocage à  déclic -Technopolymère

BMS - Système de blocage à  déclic -Technopolymère
  • Remise sur volume
Système de blocage à déclic en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre, de couleur noir ou gris RAL 7040 et ressorts, vis et rondelle en acier INOX.
Possibilité d'avoir un blocage et un déblocage à déclic, ou un blocage et un déblocage manuel au moyen d'un levier, ou un blocage et un déblocage manuel au moyen d'une clé hexagonale de 8 mm, ou un blocage et un déblocage manuel au moyen d'une clé à deux ailettes en technopolymère à base de polyamide.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
627001
627001-C33
627006
627006-C33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.29 €

1 Disponible 5 jours

4.29 €

1 Disponible 4 jours

4.69 €

1 Disponible 5 jours

4.69 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique