Charnières plates multi-articulées / réduction conique / 2 axes / < 270° (-90° - 180°) / plastique (technopolymère) / CFI / ELESA

Charnières plates multi-articulées / réduction conique / 2 axes / < 270° (-90° - 180°) / plastique (technopolymère) / CFI / ELESA
  • Remise sur volume
Charnières doubles pour profilés.
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33) finition mate.
Goujon de rotation en acier nickelé.
Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate M6.
Charnière à utiliser lorsque, par exemple, deux portes latérales sont appliquées sur un châssis central.
Elle peut être utilisée avec des profilés en aluminium de 30 à 60 mm, même de différentes tailles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
424111
424111-C33
424121
424121-C33
424211
424211-C33
424221
424221-C33
424311
424311-C33
424321
424321-C33
424331
424331-C33
424411
424411-C33
424421
424421-C33
424431
424431-C33
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

10.32 €

10 Disponible 4 jours

10.32 €

10 Disponible 1 jour

10.45 €

10 Disponible 4 jours

10.45 €

10 Disponible 4 jours

10.43 €

10 Disponible 4 jours

10.43 €

10 Disponible 4 jours

10.54 €

10 Disponible 4 jours

10.54 €

10 Disponible 4 jours

10.43 €

10 Disponible 4 jours

10.43 €

10 Disponible 4 jours

10.54 €

10 Disponible 4 jours

10.54 €

10 Disponible 4 jours

11.22 €

10 Disponible 4 jours

11.22 €

10 Disponible 4 jours

10.47 €

10 Disponible 4 jours

10.47 €

10 Disponible 4 jours

10.74 €

10 Disponible 4 jours

10.74 €

10 Disponible 4 jours

11.31 €

10 Disponible 4 jours

11.31 €

10 Disponible 1 jour

Loading...

  1. 1

Assistance technique