Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Technical features | |
Protection class | IP65 |
Mechanical life-span | cycles 1 x 106 |
Led light voltage | 24 Vdc ± 15% |
Maximum commutable voltage | max 28 Vdc / 30 Vac / max 1 A |
Code | Description | L | f | d | d1 | f1 | f2 | D | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | B | l1 | F1 | F2 | L1 | L2 | Weight |
[N] | [N] | [J] | [J] | ||||||||||||||||||
260541-C1 | EBR.150-SW-B-C | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | 16 | - | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | 10 | - | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 85 |
260542-C1 | EBR.150-SW-B-F5 | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | 16 | - | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | - | - | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 95 |
260546-C1 | EBR.150-SW-B-F2.5 | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | 16 | - | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | - | - | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 90 |
260551-C1 | EBR.150-SW-D-C | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | - | 14.5 | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | 13.5 | 13 | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 85 |
260552-C1 | EBR.150-SW-D-F5 | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | - | 14.5 | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | - | 13 | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 95 |
260556-C1 | EBR.150-SW-D-F2.5 | 160 | 132±0.5 | 8.5 | 13.5 | - | 14.5 | 28 | 44 | 10 | 30 | 47 | - | 13 | 8.5 | 89 | 2800 | 2900 | 35 | 8 | 90 |
Référence pièce
|
---|
260541-C1 |
260542-C1 |
260546-C1 |
260551-C1 |
260552-C1 |
260556-C1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
142.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | |
138.71 € | 1 | Disponible | 4 jours | |
117.33 € | 1 | Disponible | 5 jours | |
149.36 € | 1 | Disponible | 4 jours | |
142.96 € | 1 | Disponible | 4 jours | |
121.64 € 58.39 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles