HCV-E - Indicateurs de niveau à  colonne -avec capteur électrique de niveau MIN connecteur avec sortie latérale technopolymère

HCV-E - Indicateurs de niveau à  colonne -avec capteur électrique de niveau MIN connecteur avec sortie latérale technopolymère
  • En promotion
  • Remise sur volume
Indicateurs de niveau à colonne avec capteur électrique de niveau MIN en technopolymère transparent à base de polyamide, vis, contre-écrous et rondelles en acier zingué poli, joints d’étanchéité à gradin pour l'étanchéité sur la paroi du réservoir et joint torique sous tête de la vis en caoutchouc synthétique NBR, flotteur en technopolymère, connexion angulaire porte-capteur étanche en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre, connecteur réglable et plaquette en aluminium laqué blanc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11131
11132
11133
11135
11136
11137
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

87.89 €

42.19 €

1 Disponible Jour même

Stock

105.71 €

50.74 €

1 Disponible Jour même

Stock

101.70 €

48.82 €

1 Disponible Jour même

Stock

92.80 €

44.54 €

1 Disponible Jour même

Stock

111.21 €

53.38 €

1 Disponible Jour même

Stock

107.82 €

51.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

Loading...

  1. 1

Assistance technique