HGFT. - Indicateurs de niveau d'huile -Technopolymère

HGFT. - Indicateurs de niveau d'huile -Technopolymère
  • En promotion
  • Remise sur volume
Indicateurs de niveau d'huile en technopolymère à base de polyamide, couleur noir ou rouge, voyant en technopolymère transparent à base de polyamide, joint d’étanchéité torique en caoutchouc synthétique NBR, avec ou sans plaquette à étoile en aluminium anodisé mat et point de niveau central rouge.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HGFT. / Oil Level Indicators, Technopolymer

Material

Polyamide based (PA) technopolymer, black or red colour, glossy finish (HGFT/SL only black colour).

Window

Transparent polyamide based (PA-T/AR) technopolymer.

Packing Ring

NBR synthetic rubber.

Standard Executions

- HGFT.: with matte anodised aluminium star-shaped contrast screen with red central level point.
- HGFT/SL: without contrast screen.

Specifications

 

HGFT.

CodeDescriptionCodeDescriptiond1ABDdsTightening torque [Nm]Weight
14441HGFT.10-3/8 C914444HGFT.10-3/8 C6G 3/8872411224÷84
14461HGFT.13-1/2 C914464HGFT.13-1/2 C6G 1/2108.52814.5246÷86
14481HGFT.16-3/4 C914484HGFT.16-3/4 C6G 3/49.58.53518328÷1010
14521HGFT.21-1 C914524HGFT.21-1 C6G 1119.542.5233810÷1215
14541HGFT.25-1¼ C914544HGFT.25-1¼ C6G1 1/411950304612÷1530
14561HGFT.40-2 C914564HGFT.40-2 C6G 2121168406212÷1560
 

HGFT/SL

CodeDescriptiond1ABDdsTightening torque [Nm]Weight
14446HGFT.10/SL-3/8G 3/8872411224÷83
14466HGFT.13/SL-1/2G 1/2108.52814.5246÷85
14486HGFT.16/SL-3/4G 3/49.58.53518328÷109
14526HGFT.21/SL-1G 1119.542.5233810÷1214
14546HGFT.25/SL-1¼G1 1/411950304612÷1529
14566HGFT.40/SL-2G 2121168406212÷1559

Maximum Continuous Working Temperature

100°C at 3 bar pressure.

Note

For use with other fluids with special additives, please contact ELESA Sales Department.

Accessories on Request

Brass nut type GH. for fitting to reservoirs with wall thickness smaller than 5 mm.
Référence pièce
14441
14444
14446
14461
14464
14466
14481
14484
14486
14521
14524
14526
14541
14544
14546
14561
14564
14566
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

4.07 €

1.95 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.58 €

2.20 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.76 €

1.80 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.92 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.27 €

2.05 €

1 Disponible Jour même

Stock

3.59 €

1.72 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.49 €

2.16 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.04 €

2.42 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.03 €

1.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.29 €

3.02 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.85 €

3.29 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.63 €

2.70 €

1 Disponible Jour même

Stock

7.15 €

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

7.81 €

3.75 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.40 €

3.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

9.20 €

10 Disponible 4 jours

10.14 €

4.87 €

1 Disponible Jour même

Stock

8.56 €

10 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique