M.643 - Poignées tiroir -Technopolymère

M.643 - Poignées tiroir -Technopolymère
  • En promotion
  • Remise sur volume
Poignée étrier en arc en technopolymère à base de polypropylène haute résistance ou en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre pour la version surbaissée.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M.643 / Bridge Handles, Technopolymer


 

Standard Executions

Brass bosses, threaded blind holes.
- M.643: high-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, black colour, matte finish.
- M.643R (reduced version h=45): glass-fibre reinforced polyamide based (PA) technopolymer, black colour, matte finish.
- M.643-FM: thigh-resilience polypropylene based (PP) technopolymer, black colour, matte finish. Brass bosses, pass-through holes for cylindrical-head screws with hexagon socket.

Technical Data

Tensile stress and impact strength: F1, F2, L1 and L2 values reported in the table are the result of breaking tests carried out with the appropriate dynamometric equipment under the test conditions shown in the figure with ambient temperature.

Specifications

M.643

CodeDescriptionLlfd6HhBpF1
[N]
F2
[N]
L1
[J]
L2
[J]
Weight
37300M.643/100 B-M51002386±0.5M54414102400240012646
37301M.643/100 B-M61002386±0.5M64414122400240012645
37305M.643/110 B-M51082494±0.5M54814102300230010860
37306M.643/110 B-M61082494±0.5M64814122300230010859
37308M.643/140-117 B-M413425117±0.5M44915102250265081263
37309M.643/140-117 B-M513425117±0.5M54915102250265081264
37310M.643/140-117 B-M613425117±0.5M64915122250265081265
37311M.643/140-117 B-M813425117±0.5M84915132250265081267
37314M.643/140-120 B-M513425120±0.5M54915102250265081268
37315M.643/140-120 B-M613425120±0.5M64915122250265081269
37316M.643/140-120 B-M813425120±0.5M84915132250265081270
37320M.643/150 B-M514826132±0.5M55316102200245081271
37321M.643/150 B-M614826132±0.5M65316122200245081272
37322M.643/150 B-M814826132±0.5M85316132200245081273
37331M.643/180 B-M616627150±1M65616122000255081381
37332M.643/180 B-M816627150±1M85616132000255081382
37333M.643/180 B-M1016627150±1M105616172000255081383
37341M.643/190 B-M617727160±1M65516122000225081390
37342M.643/190 B-M817727160±1M85516132000225081391
37343M.643/190 B-M1017727160±1M105516172000225081392
37351M.643/200 B-M819627179±1M8571613190020001113130
37352M.643/200 B-M1019627179±1M10571617190020001113132
37356M.643/210 B-M8209.528192±1M858171320002100141598
37357M.643/210 B-M10209.528192±1M1058171721002100141597
37361M.643/260 B-M825329235±1M86118.513190020001312173
37362M.643/260 B-M1025329235±1M106118.517190020001312171
37371M.643/320 B-M1032232300±1M10642217200020001811205

M.643R


CodeDescriptionLlfd6HhBpF1
[N]
F2
[N]
L1
[J]
L2
[J]
Weight
37353M.643R/200 B-M819627179±1M8451513400035002525118

M.643-FM

CodeDescriptionLlfdd1hh1h2BF1
[N]
F2
[N]
L1
[J]
L2
[J]
Weight
137301M.643 FM/100 B-51002386±0.55.48.5445.520.5143000220011945
137311M.643 FM/140 B-613425117±0.56.410.549621152000280011964
137331M.643 FM/150 B-614826132±0.56.410.5538.523.5161900190011970
137351M.643 FM/200 B-619627179±16.410.5576211619001900111389
Référence pièce
137301
137311
137331
137351
37300
37301
37305
37306
37308
37309
37310
37311
37314
37315
37316
37320
37321
37322
37331
37332
37333
37351
37352
37353
37361
37362
37371
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

6.34 €

5 Disponible 6 jours

6.47 €

5 Disponible 6 jours

6.78 €

3.25 €

1 Disponible Jour même

Stock

7.24 €

3.48 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.80 €

5 Disponible 4 jours

5.04 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.93 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.17 €

5 Disponible 6 jours

5.01 €

5 Disponible 4 jours

5.06 €

2.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

4.70 €

5 4 jours

5.63 €

2.70 €

5 Disponible Jour même

Stock

5.52 €

1 Disponible Jour même

Stock

5.48 €

5 Disponible 4 jours

6.27 €

3.01 €

1 Disponible Jour même

Stock

6.25 €

5 Disponible 1 jour

6.58 €

5 Disponible 10 jours

6.60 €

5 Disponible 5 jours

7.15 €

3.43 €

1 Disponible Jour même

Stock

7.72 €

5 Disponible 5 jours

8.47 €

4.07 €

1 Disponible Jour même

Stock

11.03 €

5 Disponible 4 jours

12.94 €

1 Disponible 5 jours

13.77 €

6.61 €

1 Disponible Jour même

Stock

22.00 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Assistance technique