SFN-PF+F - Bouchon d'échappement -assemblage à  pression technopolymère

SFN-PF+F - Bouchon d'échappement -assemblage à  pression technopolymère
  • Remise sur volume
Bouchon d'échappement à assemblage à pression en technopolymère à base de polyamide avec calotte de couleur orange RAL 2004 portant le mot « OIL » et raccord noir, assemblage à pression sur des tubes de diamètre extérieur maximum de 39 mm et de diamètre intérieur minimum de 32 mm, ressort de pression en acier bruni et filtre à air annulaire en mousse de polyuréthane réticulé (base polyester) « tech-foam » avec finesse de filtration 40 µ.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

54761

Référence pièce
54761
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.16 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de SFN-PF+F - Bouchon d'échappement -assemblage à  pression technopolymère, le numéro d'article est le suivant: 54761.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 54761.

Assistance technique