Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Display Method Images
Model | ZH10-X185 | ZH20-X185 | ZH30-X185 | ZH40-X185 |
---|---|---|---|---|
Body Material | Aluminum Alloy | |||
Sealing Material | NBR | |||
Bracket Material | Steel | |||
Dust Bag Material | Polyester | |||
Hose Band Material | Stainless Steel | |||
Passage diameter | ø13 (diameter 13 mm) | ø21.6 (diameter 21.6 mm) | ø30 (diameter 30 mm) | ø42 (diameter 42 mm) |
Compatible fluids | Air | |||
Supply Pressure Range | 0 to 0.7 MPa | |||
Ambient Temperature and Working Fluid Temperature [°C] | -5 to +80 (no condensation or freezing) | |||
Weight (g)note) | 92 (101) | 417 (436) | 929 (990) | 1,847 (1,966) |
Bracket Assembly | ZH-BK1-10-A | ZH-BK1-20-A | ZH-BK1-30-A | ZH-BK1-40-A |
Dust Bag Assembly | ZH-DB1-10-A | ZH-DB1-20-A | ZH-DB1-30-A | ZH-DB1-40-A |
ZH10-X185 Flow Rate Characteristics Diagram
ZH20-X185 Flow Rate Characteristics Diagram
ZH30-X185 Flow Rate Characteristics Diagram
ZH40-X185 Flow Rate Characteristics Diagram
Référence pièce
|
---|
ZH10-B-X185 |
ZH10-D-X185 |
ZH10-X185 |
ZH20-B-X185 |
ZH20-BD-X185 |
ZH20-D-X185 |
ZH20-X185 |
ZH30-B-X185 |
ZH30-BD-X185 |
ZH30-D-X185 |
ZH30-X185 |
ZH40-B-X185 |
ZH40-BD-X185 |
ZH40-D-X185 |
ZH40-X185 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre du passage (mmø) | Support | Sac à poussière | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
72.16 € | 1 | 4 jours | 13 | Avec support | Sans sac à poussière | ||
85.81 € | 1 | 98 jours | 13 | Pas de support | Avec sac à poussière (inclus) | ||
65.61 € | 1 | 4 jours | 13 | Pas de support | Sans sac à poussière | ||
129.05 € | 1 | 7 jours | 21.6 | Avec support | Sans sac à poussière | ||
128.11 € | 1 | 98 jours | 21.6 | Avec support | Avec sac à poussière (inclus) | ||
122.52 € | 1 | 98 jours | 21.6 | Pas de support | Avec sac à poussière (inclus) | ||
110.87 € | 1 | 4 jours | 21.6 | Pas de support | Sans sac à poussière | ||
216.02 € | 1 | 4 jours | 30 | Avec support | Sans sac à poussière | ||
230.82 € | 1 | 98 jours | 30 | Avec support | Avec sac à poussière (inclus) | ||
196.69 € | 1 | 98 jours | 30 | Pas de support | Avec sac à poussière (inclus) | ||
206.44 € | 1 | 4 jours | 30 | Pas de support | Sans sac à poussière | ||
273.94 € | 1 | 4 jours | 42 | Avec support | Sans sac à poussière | ||
223.81 € | 1 | 98 jours | 42 | Avec support | Avec sac à poussière (inclus) | ||
217.95 € | 1 | 98 jours | 42 | Pas de support | Avec sac à poussière (inclus) | ||
263.81 € | 1 | 39 jours | 42 | Pas de support | Sans sac à poussière |
Loading...
Forme d'injection | Rond, diffusé | Source d'air | Compresseur | Matériau | Aluminium |
---|---|---|---|---|---|
Angle de montage | Plat | Type à portée | Standard | Type | Buses d'air |
Caractéristique | Brume | Fluide applicable | Air comprimé |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre du passage(mmø)
Support
Sac à poussière
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles