AWG20(K)~40(K), Filtre Régulateur avec Manomètre

AWG20(K)~40(K), Filtre Régulateur avec Manomètre
AWG20/30/40 Filter Regulator With Built-In Pressure Gauge that enables installation and removal of pressure gauge cover with a single action.
[Features]
Pressure gauge anti-revolving mechanism.
Panel-cut for pressure gauge not necessary.

(i)Remarque

  • ■ SMC Air Cylinder Product Selection and Technical Information
    The featured products page can be found here.

    ■ SMC Product Line
    Webpages for products currently without individual pages on this site will be released on an ad-hoc basis.
    Click here for a quotation or to make an order if you have a model number.
  • Refer to the manufacturer's catalog for specification and material details.
  • Product images may be representative images. Refer to the manufacturer's catalog for shape details.
  • CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Filter Regulator With Built-In Pressure Gauge And Back Flow Mechanism AWG20K, 30K, 40K Specifications

Model Number Notation

Model number notation: images

Model number notation: images

Option/Semi-Standard Combinations

Option/semi-standard specifications Combination
Symbol Option Semi-standard specification symbol
B C D H 1 2 6 8
Option With Bracket B ×;×;
Float type auto drain (N.C.) C ×;×;
Float type auto drain (N.O.) D ×;×;
With set nuts H ×;×;
Semi-standard specifications 0.02 to 0.2‑MPa setting -1 ×;
Metal case -2 ×;×;×;
Nylon bowl -6 ×;×;×;
Metal bowl with level gauge -8 ×;×;×;
With bowl guard -C ×;×;×;
With drain guide -J ×;×;
Non-relieving type -N
With drain cock and barb fitting -W ×;×;×;×;
Name plate, bowl caution plate and pressure gauge units: psi, °F -Z
Option/semi-standard specifications Combination
Symbol Semi-standard specification symbol Compatible models
C J
Référence pièce
AWG20-F02G1
AWG30-F02G1H
AWG40-F03G1H
AWG40-F04CG1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre de raccordement Protection de cuve Robinet de purge Size of Body Accessoires

73.65 €

1 4 jours G1/4NA[Manuel] Manuel20Aucun

94.94 €

1 4 jours G1/4Disponible[Manuel] Manuel30Avec contre-écrous

140.19 €

1 39 jours G3/8Disponible[Manuel] Manuel40Avec contre-écrous

171.60 €

1 98 jours G1/2Disponible[Automatique / manuel] N.C. (Normalement fermé)40Aucun

Loading...

  1. 1

Informations de base

Unité combinée de régulateur Régulateur de filtre Filtre, niveau de filtration 5μm Qualité de l'air comprimé Air sec de qualité générale
Pression de service max.(MPa) 1 Matériaux du boîtier Boîtier en polycarbonate Mécanisme d'échappement Type de relief
Sens du débit Sens du débit Jauge de pression Manomètre de forme ronde (avec indicateur de limite) Set Pressure 0.05 à 0.85MPa
Drain Outlet Sans guide de drainage, sans raccord cranté Pressure Unit Unités de plaque signalétique, de plaque d'avertissement et de jauge de pression : MPa Fabrication conforme aux spécifications de la commande Aucun
Angle de montage de jauge de pression(°) 0
  • Les spécifications et les dimensions de certaines pièces peuvent ne pas être intégralement indiquées. Pour plus de détails, reportez-vous aux catalogues des fabricants .

Assistance technique