Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AMG150C to AMG550C: product images
AMG650, AMG850: product images
Applicable fluids | Compressed Air |
---|---|
Maximum operating pressure | 1.0 MPa |
Minimum operating pressure * | 0.05 MPa |
Proof pressure | 1.5 MPa |
Ambient temperature and working fluid temperature | 5 to 60°C |
Moisture removal rate | 99% |
Element replacement interval | 2 years or when pressure has dropped as far as 0.1 MPa |
Model | AMG150C | AMG250C | AMG350C | AMG450C | AMG550C | AMG650 | AMG850 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rated flow L/min (ANR) *Note) | 300 | 750 | 1,500 | 2,200 | 3,700 | 6,000 | 12,000 |
Piping connection port diameter | 1/8, 1/4 | 1/4, 3/8 | 3/8, 1/2 | 1/2, 3/4 | 3/4, 1 | 1, 1 1/2 | 1 1/2, 2 |
Weight (kg) | 0.38 | 0.55 | 0.9 | 1.4 | 2.1 | 4.2 | 10.5 |
AMG150C to AMG550C: model number example
AMG650, AMG850: model number example
AMG150C to AMG550C, AMG650: structural drawings
AMG850 structural drawing
Number | Name | Materials | Additional notes |
---|---|---|---|
1 | Body | Aluminum alloy | Inner/outer surface coatings |
2 | Housing (bowl) | Aluminum alloy | |
3 | Sight glass | Reinforced glass | - |
Number | Name | Materials | Applicable models | Model | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMG150C | AMG250C | AMG350C | AMG450C | AMG550C | AMG650 | AMG850 | ||||
4 | Element assembly | Resin, others | Except option F | AMG-EL150 | AMG-EL250 | AMG-EL350 | AMG-EL450 | AMG-EL550 | AMG-EL650 | AMG-EL850 |
For option F | AMG-EL150-F | AMG-EL250-F | AMG-EL350-F | AMG-EL450-F | AMG-EL550-F | - | - |
AMG150C to AMG550C: dimensional drawing
(Unit: mm)
Model | Piping connection port diameter | A | B | C | D | E | F | G | Bracket related dimensions | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | I | J | K | T | U | L | M | V | N | O | P | Q | R | S | |||||||||
AMG150C | 1/8, 1/4 | 161 | 10 | 99 | 63 | 23 | 63 | 10 | 176 | 56 | 20 | 5 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 35 | 54 | 70 | 26 | 4.5 | 1.6 |
AMG250C | 1/4, 3/8 | 175 | 14 | 113 | 76 | 23 | 76 | 10 | 193 | 66 | 24 | 8 | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 40 | 66 | 80 | 28 | 5 | 2 |
AMG350C | 3/8, 1/2 | 207 | 18 | 145 | 90 | 23 | 90 | 10 | 225 | 80 | 28 | 8 | 7 | 7 | 14 | 7 | 12 | 50 | 80 | 95 | 34 | 5 | 2.3 |
AMG450C | 1/2, 3/4 | 228 | 20 | 166 | 106 | 23 | 106 | 10 | 249 | 90 | 31 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 55 | 88 | 111 | 50 | 9 | 3.2 |
AMG550C | 3/4, 1 | 262 | 24 | 200 | 122 | 23 | 122 | 15 | 281 | 100 | 33 | 10 | 9 | 9 | 18 | 9 | 15 | 65 | 102 | 126 | 60 | 10 | 3.2 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | O-Ring, Gasket Material | Max Operating Pressure (MPa) | Drain Outlet | Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications | Custom-made Specifications | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.13 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
74.85 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
73.97 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
101.48 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
124.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.40 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.35 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
114.58 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
69.13 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
74.85 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
73.95 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
79.68 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
124.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.40 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.40 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.35 € | 1 | 4 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.35 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
130.81 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Compatible | Aucun | - | ||
114.58 € | 1 | 4 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
162.08 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
114.58 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
69.13 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
128.02 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | FKM | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Compatible | Aucun | - | ||
74.85 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
73.97 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
110.02 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | FKM | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
79.68 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
124.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.40 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.35 € | 1 | 4 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.35 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
114.58 € | 1 | 4 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
162.08 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
69.13 € | 1 | 22 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
110.90 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | FKM | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
102.40 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
74.85 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
69.13 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | - | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | Norme | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
73.97 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
115.73 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | FKM | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
79.68 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
73.95 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
82.52 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Compatible | Aucun | - | ||
124.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
177.32 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | FKM | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
124.18 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.40 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
166.90 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Support | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.40 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Support | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.35 € | 1 | 4 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
119.35 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
114.58 € | 1 | 4 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
162.08 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1.6 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
114.58 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [G] G | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers le bas | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
69.13 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
74.85 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - | ||
119.35 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
114.58 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [NPT] NPT | 1/8 | Standard | [Type à flottement automatique] N.O. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
69.13 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | [Type à flottement automatique] N.C. Purgeur automatique | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Avec robinet de vidange | Non compatible | Aucun | - | ||
74.85 € | 1 | 26 jours | Standard | General Dry Air | Taux de suppression du liquide 99% | - | [NPT] NPT | 1/4 | Standard | NA | [Métal] Acier inoxydable | NA | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | - | 150 | Aucun | NBR | 1 | Guide de drainage 1/4 filetage femelle | Non compatible | Aucun | - |
Loading...
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Matériau de la cuve
Protection de cuve
Sens du débit
Specifications
Size of Body
Accessory
O-Ring, Gasket Material
Max Operating Pressure(MPa)
Drain Outlet
Degreasing Cleaning, White Vaseline Specifications
Custom-made Specifications
Compatible Models
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles