Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Matériau de la cuve | Diamètre du tube de raccordement | Size of Body | Accessory | Type de connexion côté SORTIE | Diamètre du port de connexion côté SORTIE | Diamètre du tube de connexion côté SORTIE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | - | 1 | Aucun | Rc | 1/4 | - | ||
108.24 € | 1 | 4 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | - | 1 | Support | Rc | 1/4 | - | ||
121.58 € 79.03 € | 1 |
Jour même
Stock | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ4 | 1 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø4 | ||
124.23 € | 1 | 22 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ4 | 1 | Support | Tuyau à simple pression | - | ø4 | ||
127.95 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ4 | 1 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø6 | ||
121.58 € | 1 | 4 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ6 | 1 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø6 | ||
124.23 € | 1 | 4 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ6 | 1 | Support | Tuyau à simple pression | - | ø6 | ||
127.95 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ6 | 1 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø4 | ||
130.73 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ6 | 1 | Support | Tuyau à simple pression | - | ø8 | ||
121.58 € | 1 | 22 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ8 | 1 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø8 | ||
124.23 € | 1 | 22 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ8 | 1 | Support | Tuyau à simple pression | - | ø8 | ||
130.73 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ8 | 1 | Support | Tuyau à simple pression | - | ø6 | ||
105.60 € | 1 | 4 jours | Standard | [G] G | 1/4 | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | - | 1 | Aucun | G | 1/4 | - | ||
108.24 € | 1 | 26 jours | Standard | [G] G | 1/4 | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | - | 1 | Support | G | 1/4 | - | ||
105.60 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | - | 1 | Aucun | NPT | 1/4 | - | ||
108.19 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | - | 1 | Support | NPT | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | [Métal] EN 1.0038 équiv. | - | 1 | Aucun | Rc | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 jours | Standard | [G] G | 1/4 | [Métal] EN 1.0038 équiv. | - | 1 | Aucun | G | 1/4 | - | ||
176.37 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Métal] EN 1.0038 équiv. | - | 1 | Aucun | NPT | 1/4 | - | ||
382.15 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | [Métal] SGP | - | 1 | Aucun | Rc | 1/4 | - | ||
434.23 € | 1 | 26 jours | Standard | [G] G | 1/4 | [Métal] SGP | - | 1 | Aucun | G | 1/4 | - | ||
382.15 € | 1 | 26 jours | Standard | [NPT] NPT | 1/4 | [Métal] SGP | - | 1 | Aucun | NPT | 1/4 | - | ||
232.48 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | - | 2 | Aucun | Rc | 1/4 | - | ||
232.48 € | 1 | 4 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ8 | 2 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø8 | ||
244.56 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ8 | 2 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø10 | ||
232.48 € | 1 | 4 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ10 | 2 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø10 | ||
244.56 € | 1 | 26 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ10 | 2 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø8 | ||
232.48 € | 1 | 4 jours | Standard | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (coude) | - | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | φ12 | 2 | Aucun | Tuyau à simple pression | - | ø12 | ||
232.48 € | 1 | 4 jours | Standard | [G] G | 1/4 | [Résine] Boîtier en nylon avec protection | - | 2 | Aucun | G | 1/4 | - |
Loading...
Qualité de l'air comprimé | General Dry Air | Niveau de filtration | 0.01μm | Environnement de fonctionnement | Standard / Clean Room Specifications (Prevent dust) |
---|---|---|---|---|---|
Robinet de purge | NA | Protection de cuve | NA |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Matériau de la cuve
Diamètre du tube de raccordement
Size of Body
Accessory
Type de connexion côté SORTIE
Diamètre du port de connexion côté SORTIE
Diamètre du tube de connexion côté SORTIE
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles