Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Exhaust Cleaner AMC Series: product images
Model number example
Applicable fluids | Compressed Air |
---|---|
Ambient temperature and working fluid temperature | *5 to 60°C |
Inlet pressure | 0.1 MPa or less |
Noise reduction | 35 dB(A) or more |
Oil mist removal rate | 99.9% or more |
Filtration | 0.3 μm (filtration efficiency 95%) |
Exhaust of oil mist | Drain cock (standard) / Drain piping |
Option | **Bracket |
Specifications | Model | ||||
---|---|---|---|---|---|
AMC310 | AMC510 | AMC610 | AMC810 | AMC910 | |
Effective area (mm2) | 16 | 55 | 165 | 330 | 550 |
Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | 3.2 | 11 | 33 | 66 | 110 |
Maximum air flow L/min (ANR) | 300 | 1,000 | 3,000 | 6,000 | 10,000 |
Piping connection port diameter | 3/8 | 3/4 | 1 | 1 1/2 | 2 |
Weight (kg) | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.7 |
Element part no. | AMC-EL3 | AMC-EL5 | AMC-EL6 | AMC-EL8 | AMC-EL9 |
Bracket part no. Note) | BE30 | BE50 | BE60 | - | - |
Note) With mounting screws (3 pcs.)
Specifications | Model | ||
---|---|---|---|
AMC220 | AMC320 | AMC520 | |
Effective area (mm2) | 12 | 16 | 55 |
Sonic conductance C [dm3/(s·bar)] | 2.4 | 3.2 | 11 |
Maximum air flow L/min (ANR) | 200 | 300 | 1,000 |
Piping connection port diameter | 1/4 | 1/4, 3/8 | 1/2, 3/4 |
Weight (kg) | 0.12 | 0.2 | 0.5 |
Element part no. | AMC-EL2 | AMC-EL3 | AMC-EL5 |
Bracket part no. Note) | BE20 | BE30 | BE50 |
Note) With mounting screws (3 pcs.)
(Unit: mm)
Male Thread Type: structural drawings / dimensional drawings
Model | Piping connection port diameter | A | B | C | D | Bracket Mounting | Drain piping type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B' | ||||||||||||||||
R | NPT | G | E | F | G | H | J | K | Rc | NPT | G | |||||
AMC310 | 3/8 | 151 | 139 | 134 | 141 | 75 | M3 ×; 0.5 Depth 8 | 24 | 50 | 15 | 55 | 2.3 | 142 | 137 | ||
AMC510 | 3/4 | 204 | 197 | 189 | 194 | 102 | M4 ×; 0.7 Depth: 10 | 40 | 70 | 20 | 70 | 3.2 | 200 | 192 | ||
AMC610 | 1 | 230 | 225 | 217 | 220 | 118 | M4 ×; 0.7 Depth: 10 | 48 | 70 | 20 | 80 | 3.2 | 228 | 220 | ||
AMC810 | 1 1/2 | - | 270 | - | 135 | - | - | - | - | - | - | 273 | ||||
AMC910 | 2 | - | 327 | - | 153 | - | - | - | - | - | - | 330 |
(Unit: mm)
Female Thread Type: structural drawings / dimensional drawings
Model | Piping connection port diameter | A | B | C | Bracket Mounting | Drain piping type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B" | |||||||||||||||
D | E | F | G | H | J | K | L | Rc | NPT | G | |||||
AMC220 | 1/4 | 100 | 88 | 56 | M3 ×; 0.5 Depth 8 | 22 | 40 | 2.3 | 15 | 12 | 20 | 50 | 91 | ||
AMC320 | 1/4, 3/8 | 141 | 121 | 75 | M3 ×; 0.5 Depth 8 | 24 | 55 | 2.3 | 15 | 20 | 30 | 50 | 124 | ||
AMC520 | 1/2, 3/4 | 194 | 174 | 102 | M4 ×; 0.7 Depth: 10 | 40 | 70 | 3.2 | 20 | 20 | 30 | 70 | 177 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65.21 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | 2 | Aucun | Type standard | ||
69.31 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | 2 | Support | Type standard | ||
79.48 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | 2 | Support | Type à tuyauterie | ||
71.31 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | 2 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
65.21 € | 1 | 4 jours | [G] G (filetage femelle) | 1/4 | 2 | Aucun | Type standard | ||
69.39 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage femelle) | 1/4 | 2 | Support | Type standard | ||
65.21 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT femelle | 1/4 | 2 | Aucun | Type standard | ||
69.39 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT femelle | 1/4 | 2 | Support | Type standard | ||
82.45 € | 1 |
Jour même
Stock | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 3/8 | 3 | Aucun | Type standard | ||
89.63 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 3/8 | 3 | Support | Type standard | ||
95.71 € | 1 |
Jour même
Stock | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 3/8 | 3 | Support | Type à tuyauterie | ||
88.53 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 3/8 | 3 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
82.45 € | 1 | 4 jours | [G] G (filetage mâle) | 3/8 | 3 | Aucun | Type standard | ||
89.63 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage mâle) | 3/8 | 3 | Support | Type standard | ||
95.71 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage mâle) | 3/8 | 3 | Support | Type à tuyauterie | ||
88.60 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage mâle) | 3/8 | 3 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
82.45 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 3/8 | 3 | Aucun | Type standard | ||
89.63 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 3/8 | 3 | Support | Type standard | ||
88.61 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 3/8 | 3 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
82.45 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | 3 | Aucun | Type standard | ||
89.63 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | 3 | Support | Type standard | ||
95.71 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | 3 | Support | Type à tuyauterie | ||
88.61 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | 3 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
82.45 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | 3 | Aucun | Type standard | ||
89.63 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | 3 | Support | Type standard | ||
95.71 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | 3 | Support | Type à tuyauterie | ||
88.53 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | 3 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
82.45 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage femelle) | 1/4 | 3 | Aucun | Type standard | ||
89.63 € | 1 | 4 jours | [G] G (filetage femelle) | 1/4 | 3 | Support | Type standard | ||
88.60 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage femelle) | 1/4 | 3 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
82.45 € | 1 |
Jour même
Stock | [G] G (filetage femelle) | 3/8 | 3 | Aucun | Type standard | ||
89.63 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage femelle) | 3/8 | 3 | Support | Type standard | ||
95.71 € | 1 | 66 jours | [G] G (filetage femelle) | 3/8 | 3 | Support | Type à tuyauterie | ||
88.60 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage femelle) | 3/8 | 3 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
82.47 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT femelle | 1/4 | 3 | Aucun | Type standard | ||
82.45 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT femelle | 3/8 | 3 | Aucun | Type standard | ||
89.63 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT femelle | 3/8 | 3 | Support | Type standard | ||
95.71 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT femelle | 3/8 | 3 | Support | Type à tuyauterie | ||
88.61 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT femelle | 3/8 | 3 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
108.92 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 3/4 | 5 | Aucun | Type standard | ||
117.11 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 3/4 | 5 | Support | Type standard | ||
123.15 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 3/4 | 5 | Support | Type à tuyauterie | ||
115.02 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple pression (droit) | 3/4 | 5 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
108.92 € | 1 | 4 jours | [G] G (filetage mâle) | 3/4 | 5 | Aucun | Type standard | ||
117.18 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage mâle) | 3/4 | 5 | Support | Type standard | ||
123.19 € | 1 | 26 jours | [G] G (filetage mâle) | 3/4 | 5 | Support | Type à tuyauterie | ||
115.06 € | 1 | 4 jours | [G] G (filetage mâle) | 3/4 | 5 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
108.92 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 3/4 | 5 | Aucun | Type standard | ||
123.19 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 3/4 | 5 | Support | Type à tuyauterie | ||
115.06 € | 1 | 26 jours | [NPT] NPT | 3/4 | 5 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
108.92 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/2 | 5 | Aucun | Type standard | ||
117.11 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/2 | 5 | Support | Type standard | ||
123.15 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/2 | 5 | Support | Type à tuyauterie | ||
115.02 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/2 | 5 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
108.92 € | 1 | 4 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/4 | 5 | Aucun | Type standard | ||
117.11 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/4 | 5 | Support | Type standard | ||
123.15 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/4 | 5 | Support | Type à tuyauterie | ||
115.06 € | 1 | 26 jours | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/4 | 5 | Aucun | Type à tuyauterie | ||
108.92 € | 1 | 4 jours | [G] G (filetage femelle) | 1/2 | 5 | Aucun | Type standard | ||
117.18 € | 1 | 4 jours | [G] G (filetage femelle) | 1/2 | 5 | Support | Type standard |
Loading...
Type | Nettoyeur d'échappement | Qualité de l'air comprimé | Oil Concentration Content Air | Niveau de filtration | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Environnement de fonctionnement | Standard | Robinet de purge | N.O. Purgeur automatique | Matériau de la cuve | Boîtier en nylon avec protection |
Protection de cuve | NA | Filtre d'échappement, effet insonorisant | More than 35dB |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Type de connexion
Filetage nominal de tuyauterie
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles