• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

SFB, Filtre à air pour Salle Blanche Modèle à cartouche / Modèle droit

SFB, Filtre à air pour Salle Blanche Modèle à cartouche / Modèle droit
Clean Gas Filter Cartridge Type, Straight Type for precision filtration for compressed air and nitrogen.
[Features]
· The filter has been made into a cartridge using a fluororesin holder and a fluororubber (FKM) gasket.
· Replaceable elements.
· Bracket included as standard.·

(i)Remarque

  • The products shown in the image are representative. CAD data is not supported for some model numbers.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Clean Gas Filter Cartridge Type, Straight Type, SFB100 Series Details

SFB103-02: product images

SFB103-02: product images

SFB102-02: product images

SFB102-02: product images

SFB101-02: product images

SFB101-02: product images

Clean Gas Filter Cartridge Type, Straight Type, SFB100 Series Specification

Model Number Notation

Model number notation: images

Model number notation: images

Specifications Table

Applicable fluids Air, nitrogen
Operating pressure Note 1) MAX. 0.99 MPa, vacuum 1.3 ×; 10-6 kPa
Operating temperature 5 to 80°C
Element proof differential pressure Max. 0.5 MPa
Element reverse differential pressure Max. 0.07 MPa
Filtration Note 2) 0.01 μm (filtration efficiency 99.99%)
Main materials Case/cover SUS316 (interior/exterior: Electrolytic polishing)
Filtration material PTFE membrane
Seal Fluorine rubber (FKM)
Packaging Antistatic sealed double package
  • Note 1) The maximum operating pressure is 0.99 MPa since this product does not conform to the High Pressure Gas Safety Law (Japan).
    Ensure that, if 0.1 MPa is exceeded, there is no pressure fluctuation during use.
  • *Note 2) Measured under manufacturer's specified conditions.

Model

Model Rated flow L/min (ANR) Note) Connection Filtration area cm2 Element part no. Weight (kg)
SFB100-02 45 Rc1/4 (female thread) 10 ED301S-X10V (including O-rings) 0.15
SFB101-02 NPT1/4 (female thread)
SFB102-02 TSJ1/4 0.16
SFB103-02 UOJ1/4 0.19
SFB104-M5 M5 (female thread) 0.16
  • *Note) At inlet pressure of 0.7 MPa and pressure drop of 0.02 MPa
Référence pièce
SFB100-02
SFB101-02
SFB102-02
SFB103-02
SFB104-M5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie

284.61 €

1 4 jours [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/4

284.68 €

1 26 jours [NPT] NPT1/4

378.89 €

1 26 jours TSJ1/4

378.84 €

1 26 jours UOJ1/4

284.68 €

1 4 jours m[M5] M5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Qualité de l'air comprimé General Dry Air Niveau de filtration 0.01μm
Environnement de fonctionnement Clean Room Specifications (Prevent dust) Robinet de purge NA Matériau de la cuve Alliage d'aluminium
Protection de cuve NA

Assistance technique