Butées à billes / simple effet / 533 / similaire à DIN 711, ISO 104 / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

53305

Référence pièce
53305
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

38.77 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner Diameter d(φ) 25 Diamètre extérieur D(φ) 52 Largeur B(mm) 19.8
Vitesse de rotation admissible maximale(tr/min) 6000 Direction de la charge Poussée Charge de base dynamique (Ca)(N) 34500
Charge de base statique (Coa)(N) 55000 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Customs tariff — weight 0.18 Customs tariff — weight unit kg

Vous vous trouvez sur la page de Butées à billes / simple effet / 533 / similaire à DIN 711, ISO 104 / FAG, le numéro d'article est le suivant: 53305.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 53305.

Assistance technique