Roulement à rouleaux sur une rangée 203, dimensions principales selon DIN 635-1

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
20305-TVP-C3
20306-TVP-C3
20308-TVP-C3
20313-MB-C3
20315-MB-C3
20316-MB-C3
20320-MB-C3
20322-MB
20324-MB
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Largeur B
(mm)
Vitesse de rotation
(tr/min)
Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique
(N)
Capacité de charge statique de base
(N)
Customs tariff — weight Bearing clearance identifier
-

135.57 €

1 Disponible 4 jours 256217---250C3
-

147.63 €

1 Disponible 3 jours 307219---0.361C3
-

185.20 €

1 Disponible 4 jours 409023---0.656C3
-

349.95 €

1 Disponible 4 jours 6514033---2.61C3
-

493.87 €

1 Disponible 4 jours 7516037---3.72C3
-

513.45 €

1 Disponible 3 jours 8017039---4.563C3
-

1,103.18 €

1 Disponible 4 jours 10021547---8.62C3

1,182.63 €

1 Disponible 3 jours 11024050300040500048000011.8-

1,528.77 €

1 Disponible 3 jours 12026055275049000063000015.1-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Customs tariff — weight unit kg RoHS Certificate Available REACH Certificate Available

Assistance technique