Roulements rigides à billes / à une rangée / 60xx / 2RSR joint à lèvre / 60xx2RSR / similaire à DIN 625-1 / FAG (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Deep Groove Ball Bearing 60..-2RSR, Single Row, Seals, Steel Sheet Metal Cage

Technical Information


Main dimensionsBasic load ratingsFatigue limit loadLimiting speedFactorMassDesignationDimensionsMounting dimensions
dDBdyn.stat.CurnGf0m drD2d1daDara
   CrC0r            
   NNNmin–1 ≈ kg  min.min.max.max.
173510640032501571180014.30.046003-2RSR170.330.822.719330.3
254712107005900305840014.60.0856005-2RSR250.642.53228.243.80.6
305513135008000390700014.80.1266006-2RSR30149.238.334.650.41
3562141700010300550620014.90.1636007-2RSR35155.443.239.657.41
4068151780011500580540015.20.2026008-2RSR40161.649.344.663.41
4575162120014400730495015.30.2576009-2RSR4516854.249.670.41
5080162200015800770445015.60.2836010-2RSR50172.959.854.675.41
55901830000212001120410015.30.416011-2RSR551.181.566.261841
60951831500232001190375015.60.4316012-2RSR601.18671.366891
651001832500250001270350015.70.4636013-2RSR651.191.576.271941
701102040500310001850325015.60.646014-2RSR701.110082.8761041
751152042000335001960305015.80.6786015-2RSR751.1105.388.1811091
801252251000400002340285015.70.8956016-2RSR801.1113.793.7861191
851302253000430002430270015.70.9176017-2RSR851.1119.299.2911241
901402462000495002950250015.51.216018-2RSR901.5126.8106.2971331.5
951452464000540003050242015.81.276019-2RSR951.5131.8110.61021381.5
1001502464000540002950230015.81.326020-2RSR1001.5137.3116.21071431.5
1051602675000640003450220015.71.66021-2RSR1052145.3121.7113.8151.22
1201802888000770003550192015.82.186024-2RSR1202165.4139.4128.8171.22
130200331130001010004850175015.83.166026-2RSR1302182.1152.9138.8191.22
1402103311700010900050001650163.586028-2RSR1402191.3161.9148.8201.22
1602403814200013600058001440166.166032-2RSR1602.1219.7185.5170.2229.82.1
170260421790001720007400134015.77.36034-2RSR1702.1236.5198.9180.2249.82.1
Référence pièce
6018-2RSR-C3
6019-2RSR-C3
6021-2RSR
6026-2RSR-C3
6028-2RSR-C3
6032-2RSR
6032-2RSR-C3
6034-2RSR
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight Bearing clearance identifier
-

73.65 €

1 Disponible 3 jours 9014024-12900--1.21C3
-

-

1 4 jours 9514524-13100--1.27C3

-

1 4 jours 10516026750002200Radial640001.6-
-

240.30 €

1 17 jours 13020033-10900--3.16C3
-

245.98 €

1 Disponible 3 jours 14021033-9300--3.51C3

430.34 €

1 Disponible 3 jours 160240381420001440Radial1360006.16-
-

-

1 4 jours 16024038-8800--6.16C3

-

1 Devis 170260421790001340Radial1720007.2-

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Customs tariff — weight unit kg

Assistance technique