Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
61836-MB |
61840-M |
61864-M |
61868-M |
61876-M |
61880-M |
61884-M |
61888-M |
61896-M |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
687.40 € | 1 | 17 jours | 180 | 225 | 22 | 66000 | 5100 | 76000 | 2.014 | |||
- | - | 1 | 4 jours | 200 | 250 | 24 | 74000 | 4550 | 88000 | 2.8 | ||
2,336.08 € | 1 | Disponible | 4 jours | 320 | 400 | 38 | 154000 | 2750 | 213000 | 11.2 | ||
2,472.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 340 | 420 | 38 | 155000 | 2600 | 220000 | 12 | ||
3,332.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 380 | 480 | 46 | 219000 | 2250 | 320000 | 20.6 | ||
4,147.80 € | 1 | Disponible | 4 jours | 400 | 500 | 46 | 222000 | 2150 | 335000 | 21.7 | ||
4,632.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 420 | 520 | 46 | 224000 | 2060 | 345000 | 22.8 | ||
4,451.92 € | 1 | Disponible | 3 jours | 440 | 540 | 46 | 227000 | 1980 | 355000 | 23.8 | ||
5,906.60 € | 1 | Disponible | 3 jours | 480 | 600 | 56 | 295000 | 1770 | 495000 | 38.6 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|---|---|---|---|---|
Customs tariff — weight unit | kg |
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Customs tariff — weight
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles