Roulements rigides à billes / une rangée / 623xx / 2RSR joint à lèvre / 623xx2RSR / similaire à DIN 625-1 / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
62300-A-2RSR
62308-A-2RSR-C3
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight Bearing clearance identifier

13.03 €

1 Disponible 4 jours 103517810015000Radial344060-
-

52.48 €

1 Disponible 4 jours 409033-4650--0.864C3

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Customs tariff — weight unit kg

Assistance technique