Roulements rigides à billes / à une rangée / 63xx / 63 / similaire à DIN 625-1 / FAG

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
6305-M-C3
6321
6321-C3
6326
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Inner Diameter d
(φ)
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Vitesse de rotation admissible maximale
(tr/min)
Direction de la charge Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Customs tariff — weight Bearing clearance identifier
-

47.30 €

1 Disponible 4 jours 256217-4500--0.285C3

366.20 €

1 Disponible 4 jours 105225491880004050Radial1500008.7-
-

307.60 €

1 Disponible 3 jours 10522549-4300--8.7C3

626.57 €

1 Disponible 4 jours 130280582440003200Radial21400015.255-

Loading...

  1. 1

Informations de base

RoHS Certificate Available REACH Certificate Available Customs tariff — weight unit kg

Assistance technique