Paliers PCJ..-FA125, paliers à bride à quatre boulons, fonte, bague de blocage excentrée, joints P, protégés contre la corrosion

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

PCJ45-TV-FA125.5

Référence pièce
PCJ45-TV-FA125.5
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

96.08 €

1 Disponible 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Diam. de l'alésage de l'arbre d(Ø) 45 Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique(N) 32500 Capacité de charge de base, valeur nominale statique(N) 20400
Largeur(mm) 56.8 H(mm) 137 Housing GEH.CJ09-TV-HLA

Vous vous trouvez sur la page de Paliers PCJ..-FA125, paliers à bride à quatre boulons, fonte, bague de blocage excentrée, joints P, protégés contre la corrosion, le numéro d'article est le suivant: PCJ45-TV-FA125.5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article PCJ45-TV-FA125.5.

Assistance technique