Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Largeur B (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale dynamique (N) | Capacité de charge statique de base (N) | Customs tariff — weight | Customs tariff — weight unit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | 5 | 9 | 50000 | 1710 | 1480 | - | - | ||
1.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 3 | 6 | 7 | 47000 | 1430 | 970 | - | - | ||
2.03 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 7 | 7 | 42500 | 1740 | 1270 | 0.001 | kg | ||
2.67 € | 1 | Disponible | 4 jours | 4 | 7 | 10 | 42500 | 2330 | 1840 | 0.001 | kg | ||
2.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 5 | 8 | 10 | - | - | - | 0.001 | kg | ||
2.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 9 | 8 | - | - | - | 0.001 | kg | ||
2.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 6 | 9 | 10 | - | - | - | 0.001 | kg | ||
- | 2.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 9 | 7 | - | - | - | 0.004 | kg | |
2.28 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 10 | 8 | - | - | - | 0.001 | kg | ||
2.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 7 | 10 | 10 | 34500 | 3650 | 3600 | 0.001 | kg | ||
4.14 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 11 | 8 | 32500 | 3100 | 3000 | 0.001 | kg | ||
2.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 11 | 10 | 32500 | 3950 | 4100 | 0.001 | kg | ||
- | 3.12 € | 1 | 7 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.65 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 11 | 13 | 32500 | 5100 | 5800 | 0.002 | kg | ||
2.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 8 | 12 | 10 | 31500 | 5000 | 4700 | 0.002 | kg | ||
2.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 12 | 10 | - | - | - | 0.001 | kg | ||
3.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 9 | 12 | 13 | 31000 | 5900 | 7100 | 0.002 | kg | ||
- | 4.18 € | 1 | 12 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.43 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 13 | 10 | 29500 | 4750 | 5500 | 0.002 | kg | ||
2.62 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 13 | 13 | 29500 | 6200 | 7800 | 0.002 | kg | ||
7.53 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 13 | 16 | 29500 | 7100 | 9300 | 0.003 | kg | ||
2.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 14 | 10 | 29000 | 5800 | 6000 | 0.002 | kg | ||
2.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 14 | 13 | 29000 | 7500 | 8400 | 0.003 | kg | ||
4.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 10 | 16 | 12 | 27500 | 8100 | 7200 | 0.005 | kg | ||
2.75 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 15 | 10 | - | - | - | 0.002 | kg | ||
3.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 15 | 13 | - | 6400 | 8500 | 0.002 | kg | ||
- | 4.85 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 16 | 8 | - | - | - | 0.003 | kg | |
3.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 16 | 13 | 26500 | 8000 | 9400 | 0.004 | kg | ||
4.00 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 17 | 13 | 26500 | 9600 | 10400 | 0.005 | kg | ||
4.72 € | 1 | Disponible | 4 jours | 12 | 18 | 12 | 26000 | 10000 | 9900 | 0.006 | kg | ||
- | 2.93 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 18 | 10 | 25000 | 7100 | 8500 | 0.004 | kg | |
- | 3.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 18 | 13 | 25000 | 8200 | 10100 | 0.007 | kg | |
3.90 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 18 | 15 | 25000 | 9500 | 12300 | 0.005 | kg | ||
- | 3.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 18 | 17 | 25000 | 10800 | 14400 | 0.009 | kg | |
- | 5.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 14 | 20 | 12 | 24300 | 10800 | 11200 | 0.008 | kg | |
4.83 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 18 | 17 | 24600 | 8000 | 12100 | 0.004 | kg | ||
- | 3.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 19 | 10 | 24300 | 7500 | 9200 | 0.005 | kg | |
- | 3.38 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 19 | 13 | 24300 | 8500 | 10900 | 0.007 | kg | |
- | 5.45 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 21 | 15 | 23600 | 14300 | 16400 | 0.011 | kg | |
- | 6.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 15 | 21 | 21 | 23600 | 19400 | 24300 | 0.017 | kg | |
- | 3.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 20 | 10 | 23600 | 7800 | 9900 | 0.005 | kg | |
- | 5.05 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 20 | 13 | 23600 | 8900 | 11800 | 0.008 | kg | |
- | 3.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 20 | 17 | 23600 | 11700 | 16800 | 0.01 | kg | |
- | 5.37 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 22 | 12 | - | 11500 | 12500 | 0.009 | kg | |
- | 14.48 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 22 | 13 | - | - | - | 0.01 | kg | |
- | 5.78 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 22 | 16 | - | 14800 | 17500 | 0.012 | kg | |
- | 6.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 22 | 20 | - | 18300 | 22800 | 0.015 | kg | |
- | 10.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 16 | 24 | 20 | - | 21400 | 23500 | 0.022 | kg | |
- | 7.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 21 | 10 | - | 8100 | 10600 | 0.006 | kg | |
- | 3.58 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 21 | 13 | - | 10400 | 14600 | 0.006 | kg | |
- | 5.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 17 | 21 | 17 | - | 12200 | 17900 | 0.01 | kg | |
- | 4.23 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 22 | 10 | - | 8400 | 11300 | 0.006 | kg | |
- | 4.47 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 22 | 13 | - | 9200 | 12700 | 0.008 | kg | |
- | 4.12 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 22 | 17 | - | 12100 | 18000 | 0.011 | kg | |
- | 5.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 24 | 12 | 21800 | 12800 | 14900 | 0.01 | kg | |
- | 14.27 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 24 | 13 | 21800 | 13100 | 15300 | 0.013 | kg | |
- | 7.17 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 24 | 20 | 21800 | 20200 | 27000 | 0.018 | kg | |
- | 9.42 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 25 | 14 | - | - | - | 0.015 | kg | |
- | 6.63 € | 1 | Disponible | 4 jours | 18 | 25 | 22 | 21600 | 23100 | 29000 | 0.023 | kg | |
- | 3.92 € | 1 | Disponible | 4 jours | 19 | 23 | 13 | 21800 | 9500 | 13500 | 0.009 | kg |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Largeur B(mm)
Customs tariff — weight
Customs tariff — weight unit
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles