Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
PASE40-XL-TV-FA125.5 |
PASE45-TV-FA125.5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|
- | 1 | 4 jours | ||
- | 1 | 4 jours |
Loading...
Hauteur h(mm) | 99 | Poids unitaire(kg) | 1.05 | Certificat RoHS | Disponible |
---|---|---|---|---|---|
Certificat REACH | Disponible | Longueur(mm) | 184 | Distance axe-arbre(mm) | 49.2 |
Hauteur (base)(mm) | 19.5 | Largeur (base)(mm) | 54 | Largeur totale de la bague de blocage(mm) | 43.8 |
Raccord fileté pour lubrification | 1/4 - 28 UNF | Boîtier | GEH-ASE08-TV | Désignation du roulement | GRAE40-NPP-B-FA107/125.5 |
Distance trous de fixation(mm) | 137 | Largeur (rainure)(mm) | 14 | Longueur (rainure)(mm) | 18 |
Capuchon d’extrémité | KASK08-S-G | Capuchon de protection ouvert | KASK08-S-R-NBR | Distance chemin de roulement(mm) | 32.8 |
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles