Paliers à roulements / forme en T / ajustement serré / orifice de graissage / palier de serrage / RASE

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Plummer Block Housing Units

Product Information

Flake graphite cast iron housing
With long base
Eccentric locking collar

Specifications


RASE..-XL(-N,-FA164)
Dimension table · Dimensions in mm
Designation



 
Mass

 
Dimensions

 
Width
across
flats
Load carrying capacity
Bearing

 
End
cap1)
   Basic load ratingsFatigue
limit load
 
UnitHousingRadial insert ball bearingmdHJLAA1H1H2NN1B1S1Qd3Wdyn.stat.Cur 
                   CrC0r  
   ≈kg             max. NNN 
RASE17-XLASE03GE17-XL-KRR-B0.51730.29512530181057111937.423.5M628.4310 1004 750241
RASE20-XL-FA1642)ASE04GE20-XL-KRR-B-FA1640.642033.397130321914.564111943.726.6Rp1/833313 6006 600335
RASE20-XL-NASE04GE20-XL-KRR-B0.632033.397130321914.564111943.726.6Rp1/833313 6006 600335KASK04
RASE25-XL-FA1642)ASE05GE25-XL-KRR-B-FA1640.752536.5103130362114.570111944.527Rp1/837.5314 9007 800395
RASE25-XL-NASE05GE25-XL-KRR-B0.752536.5103130362114.570111944.527Rp1/837.5314 9007 800395KASK05
RASE30-XL-FA1642)ASE06GE30-XL-KRR-B-FA1641.213042.911815840251782142248.530.2Rp1/844420 70011 300570
RASE30-XL-NASE06GE30-XL-KRR-B1.113042.911815840251782142248.530.2Rp1/844420 70011 300570KASK06
RASE35-XL-FA1642)ASE07GE35-XL-KRR-B-FA1641.663547.612616345271993142151.332.5Rp1/855527 50015 300770
RASE35-XL-NASE07GE35-XL-KRR-B1.693547.612616345271993142151.332.5Rp1/855527 50015 300770KASK07
RASE40-XL-FA1642)ASE08GE40-XL-KRR-B-FA1641.974049.213817948301999142656.535.1Rp1/858534 50019 8001 010
RASE40-XL-NASE08GE40-XL-KRR-B1.954049.213817948301999142656.535.1Rp1/858534 50019 8001 010KASK08
RASE45-XLASE09GE45-XL-KRR-B2.284554150192483221.5107142956.535.1M663534 50020 4001 030
RASE50-XL-FA1642)ASE10GE50-XL-KRR-B-FA1642.825057.2158200543421.5115182362.838.2Rp1/869537 50023 2001 180
RASE50-XL-NASE10GE50-XL-KRR-B2.85057.2158200543421.5115182362.838.2Rp1/869537 50023 2001 180KASK10
RASE55-XLASE11GE55-XL-KRR-B3.45563.5176222603522.5124.5183071.443.6M676546 00029 0001 480
RASE60-XL-FA1642)ASE12GE60-XL-KRR-B-FA1644.796069.9190240604225140182877.946.9Rp1/884556 00036 0001 820
RASE60-XL-NASE12GE60-XL-KRR-B4.796069.9190240604225140182877.946.9Rp1/884556 00036 0001 820KASK12
RASE65-214-XL3)ASE14GE65-214-XL-KRR-B6.416579.4203260654427.515622286644.5Rp1/896666 00044 0002 230
1) To be ordered separately. The caps are suitable for temperatures from –20 °C to +80 °C.
2) With fitted lubrication nipple.
3) Alternative ball set 6214.
 
Dimension table · Dimensions in mm
Designation


 
MassDimensionsWidth
across
flats
Load carrying capacity
Bearing
   Basic load ratingsFatigue
limit load
UnitHousingRadial insert
ball bearing
mdHJLAA1H1H2NN1B1S1Qd3Wdyn.stat.Cur
                   CrC0r 
   ≈kg             max. NNN
RASE70-XLASE14GE70-XL-KRR-B6.157079.4203260654427.515622286644.5Rp1/896666 00044 0002 230
RASE70-XL-FA1641)ASE14GE70-XL-KRR-B-FA1646.157079.4203260654427.515622286644.5Rp1/896666 00044 0002 230
RASE75-XLASE15GE75-XL-KRR-B6.587582.5210265664827.516422306745.5M6100666 00044 5002 240
RASE75-XL-FA1641)ASE15GE75-XL-KRR-B-FA1647.657582.5210265664827.516422306745.5M6100666 00044 5002 240
RASE80-XLASE16GE80-XL-KRR-B8.658089232290785530175263470.747.3Rp1/8108676 00054 0002 600
RASE80-XL-AH01-FA1641)ASE16GE80-XL-KRR-B-AH01-FA1648.658089232290785530175263470.747.3Rp1/8108676 00054 0002 600
RASE90-XLASE18GE90-XL-KRR-B12.1290101.6268330855535200273569.546.5M61186109 00079 0003 550
RASE90-XL-FA1641)ASE18GE90-XL-KRR-B-FA16412.1290101.6268330855535200273569.546.5M61186109 00079 0003 550
RASE100-XLASE20GE100-XL-KRR-B15.8510011530838095624022530387549.5M61326130 00093 0004 000
RASE120-XLASE24GE120-XL-KRR-B26.52120135358440105704526533418152.5M61526165 000131 0005 100
1) With fitted lubrication nipple.
 
Référence pièce
RASE65-214-XL
RASE70-XL
RASE75-XL
RASE80-XL
RASE90-XL
RASE100-XL
RASE120-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. de roulement d
(mm)
Hauteur h
(mm)
Poids unitaire
(kg)
Longueur
(mm)
Distance axe-arbre
(mm)
Hauteur (base)
(mm)
Largeur (base)
(mm)
Largeur (tête)
(mm)
Largeur totale de la bague de blocage
(mm)
Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage
(mm)
Raccord fileté pour lubrification Boîtier Désignation du roulement Distance trous de fixation
(mm)
Largeur (rainure)
(mm)
Longueur (rainure)
(mm)

166.37 €

1 Disponible 4 jours 651506.41260------------
-

189.37 €

1 Disponible 3 jours 701566.226079.427.565446644.6M6ASE14GE70-XL-KRR-B202.52228

232.26 €

1 Disponible 3 jours 751646.5826582.527.566486745.6M6ASE15GE75-XL-KRR-B2102230
-

271.69 €

1 Disponible 3 jours 801758.552908930785570.747.6M6ASE16GE80-XL-KRR-B2322634

432.88 €

1 Disponible 3 jours 9020012.04330101.635855569.646.6M6ASE18GE90-XL-KRR-B2682735

749.98 €

1 Disponible 4 jours 10022518.033801154095627549.5M6ASE20GE100-XL-KRR-B3083038

1,171.80 €

1 Disponible 4 jours 12026526.544013545105708152.5M6ASE24GE120-XL-KRR-B3583341

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique