Paliers à roulements / forme en T / ajustement serré / orifice de lubrification / roulement à billes à gorge profonde / RASEL

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RASEL45-XL
RASEL70-XL
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
D.I. de roulement d
(mm)
Largeur L
(mm)
Hauteur h
(mm)
Poids unitaire
(kg)
Longueur
(mm)
Distance axe-arbre
(mm)
Hauteur (base)
(mm)
Largeur (base)
(mm)
Largeur (tête)
(mm)
Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage
(mm)
Boîtier Désignation du roulement Distance trous de fixation
(mm)
Largeur (rainure)
(mm)
Longueur (rainure)
(mm)

92.32 €

1 Disponible 4 jours 4542.91072.131925421.5483225.5ASE09GLE45-XL-KRR-B149.651429

197.42 €

1 Disponible 4 jours 7068.21565.8726079.427.5654441.2ASE14GLE70-XL-KRR-B202.52228

Loading...

  1. 1

Informations de base

Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible Raccord fileté pour lubrification M6

Assistance technique