Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TASE65-214-XL |
TASE70-XL |
TASE75-XL |
TASE80-XL |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. de roulement d (mm) | Hauteur h (mm) | Poids unitaire (kg) | Longueur (mm) | Distance axe-arbre (mm) | Hauteur (base) (mm) | Largeur (base) (mm) | Largeur (tête) (mm) | Largeur totale de la bague de blocage (mm) | Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage (mm) | Boîtier | Désignation du roulement | Distance trous de fixation (mm) | Largeur (rainure) (mm) | Longueur (rainure) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246.12 € | 1 | 17 jours | 65 | 156 | 6.49 | 260 | 79.4 | 27.5 | 65 | 44 | 66 | 44.5 | ASE14 | GE65-214-XL-KTT-B | 202.5 | 22 | 28 | |||
- | 1 | 4 jours | 70 | 156 | 6.09 | 260 | 79.4 | 27.5 | 65 | 44 | 66 | 44.5 | ASE14 | GE70-XL-KTT-B | 202.5 | 22 | 28 | |||
306.94 € | 1 | 17 jours | 75 | 164 | 6.6 | 265 | 82.5 | 27.5 | 66 | 48 | 67 | 45.5 | ASE15 | GE75-XL-KTT-B | 210 | 22 | 30 | |||
- | 1 | 4 jours | 80 | 175 | 8.65 | 290 | 89 | 30 | 78 | 55 | 70.7 | 47.3 | ASE16 | GE80-XL-KTT-B | 232 | 26 | 34 |
Loading...
Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible | Raccord fileté pour lubrification | M6 |
---|
Configurer
Propriétés de base
D.I. de roulement d(mm)
Hauteur h(mm)
Poids unitaire(kg)
Longueur(mm)
Distance axe-arbre(mm)
Hauteur (base)(mm)
Largeur (base)(mm)
Largeur (tête)(mm)
Largeur totale de la bague de blocage(mm)
Distance du chemin de roulement au collier de verrouillage(mm)
Boîtier
Désignation du roulement
Distance trous de fixation(mm)
Largeur (rainure)(mm)
Longueur (rainure)(mm)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles