Paliers à semelle complets, corps principal, fendu, pour roulements à rouleaux sphériques à alésage cylindrique, diamètres d'arbre métriques et impériaux

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SNS3252-H-D
SNS3256-H-D
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Outer Diameter
(mm)
Poids
(kg)

7,931.67 €

1 Disponible 4 jours 480331

7,931.67 €

1 Disponible 4 jours 500313.4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Width(mm) 350 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Housing height(mm) 591 Base length(mm) 830 Base height(mm) 110
Base width(mm) 310

Assistance technique