Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
GNE35-XL-KRR-B |
GNE60-XL-KRR-B |
GNE70-XL-KRR-B |
GNE80-XL-KRR-B |
GNE90-XL-KRR-B |
GNE100-XL-KRR-B |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Tarif douanier — poids (kg) | Largeur avec éléments de montage B1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.18 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 39000 | 10300 | 20900 | 0.74 | 51.6 | ||
160.34 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 87000 | 6100 | 52000 | 2.9 | 68 | ||
255.66 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 111000 | 5200 | 68000 | 3.81 | 75.5 | ||
320.22 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 131000 | 4550 | 87000 | 7.1 | 93.6 | ||
547.70 € | 1 | Disponible | 4 jours | 77.5 | 151000 | 4050 | 107000 | 8.07 | 101 | ||
599.72 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 184000 | 3550 | 141000 | 11.41 | 109.4 |
Loading...
Direction de la charge | Radial | Certificat RoHS | Disponible | Certificat REACH | Disponible |
---|
Configurer
Propriétés de base
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Tarif douanier — poids(kg)
Largeur avec éléments de montage B1(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles