Roulement auto-aligneur / avec bague d'isolation en caoutchouc / bague de serrage excentrique / joint P des deux côtés / RABR / INA

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RABRA30/62-XL-FA106
RABRB12/47-XL-FA106
RABRB15/47-XL-FA106
RABRB20/52-XL-FA106
RABRB25/62-XL-FA106
RABRB30/72-XL-FA106
RABRB35/80-XL-FA106
RABRB40/85-XL-FA106
RABRB50/100-XL-FA106
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur D
(φ)
Largeur B
(mm)
Capacité de charge dynamique de base
(N)
Capacité de charge de base, valeur nominale statique
(N)
Tarif douanier — poids
(kg)
Largeur avec éléments de montage B1
(mm)

34.40 €

1 Disponible 3 jours 62.230.41410083000.19526.5

22.57 €

1 Disponible 3 jours 47.330.9980047500.1528.6

28.20 €

1 Disponible 4 jours 47.331.1980047500.1528.6

24.97 €

1 Disponible 3 jours 52.332.31280066000.231

28.68 €

1 Disponible 3 jours 62.233.91400078000.2431

34.74 €

1 Disponible 3 jours 72.238.219500113000.3835.8

39.95 €

1 Disponible 3 jours 80.241.425500153000.5439

46.02 €

1 Disponible 3 jours -46.334500198000.643.8

73.17 €

1 Disponible 4 jours 100.247.737500232000.9243.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Direction de la charge Radial Certificat RoHS Disponible Certificat REACH Disponible

Assistance technique