Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1211 |
1214-TVH-C3 |
1217-TVH-C3 |
1221-M |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Inner Diameter d (φ) | Diamètre extérieur D (φ) | Largeur B (mm) | Capacité de charge dynamique de base (N) | Vitesse de rotation admissible maximale (tr/min) | Direction de la charge | Capacité de charge de base, valeur nominale statique (N) | Customs tariff — weight | Bearing clearance identifier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 1 | 4 jours | 55 | 100 | 21 | - | 4200 | - | - | 0.705 | - | ||
- | 68.15 € | 1 | Disponible | 4 jours | 70 | 125 | 24 | 35000 | 6200 | Radial | 13800 | 1.32 | C3 | |
- | 114.32 € | 1 | Disponible | 4 jours | 85 | 150 | 28 | - | 4350 | - | - | 2.07 | C3 | |
403.20 € | 1 | Disponible | 4 jours | 105 | 190 | 36 | 75000 | 5700 | Radial | 32500 | 4.59 | - |
Loading...
RoHS Certificate | Available | REACH Certificate | Available | Customs tariff — weight unit | kg |
---|
Configurer
Propriétés de base
Inner Diameter d(φ)
Diamètre extérieur D(φ)
Largeur B(mm)
Capacité de charge dynamique de base(N)
Direction de la charge
Customs tariff — weight
Bearing clearance identifier
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles