Manchons de démontage AH240, dimensions principales selon DIN 5416, réduction conique 01:30

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

AH24064-H

Référence pièce
AH24064-H
Référence pièceRelatif àQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
1 4 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Inner diameter(mm) 300 RoHS Certificate Available REACH Certificate Available
Filetag [G] Tr330X5 Longueur de la douille [B 1](mm) 184 Bore diameter bearing d(mm) 320
Taper 1:30 Bearing overhang a1(mm) 18 Thread length IG(mm) 24
Thread oil connector G1 M6 Distance oil connector a(mm) 8.5 Thread depth oil connector IG1(mm) 7
Poids(kg) 16.596

Vous vous trouvez sur la page de Manchons de démontage AH240, dimensions principales selon DIN 5416, réduction conique 01:30, le numéro d'article est le suivant: AH24064-H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AH24064-H.

Assistance technique