Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
High Speed 2 Port Valve SX10 Series product image
Model number examples
Flow Rate (L/min.) [at 0.25 MPa] | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption (W) | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | |
Switching Method | 2 position 2 port N.C. air return | ||||||||||||
Sealing Method | Metal poppet seal | ||||||||||||
Valve Width (mm) | 9 | ||||||||||||
Fluid | Air | ||||||||||||
Minimum Operating Pressure (MPa) | 0.15 | ||||||||||||
Coil Resistance Value (Ω) | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | 7.2 | 14.4 | 58 | 144 | |
Maximum Operating Pressure (MPa) [at 24 V DC] | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.25 | |
Ambient and Working Fluid Temperature (°C) | -10 to 50 (no freezing) | ||||||||||||
Lubrication | Not required | ||||||||||||
Mounting Orientation | Free | ||||||||||||
Impact/Vibration Resistance (m/s2) | 300/50 | ||||||||||||
Enclosure | Dustproof | ||||||||||||
Electrical Entry | Grommet | ||||||||||||
Weight (g) | Screw Mount Type | 27 | |||||||||||
Quick Disconnect Type | 29 |
Flow Rate (L/min.) [at 0.25 MPa] | 50 | 100 | 150 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Consumption (W) | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | 80 | 40 | 10 | 4 | |
Flow Rate Characteristics | C [dm3/(s/bar)] | 0.24 | 0.47 | 0.70 | |||||||||
b | 0.24 | 0.28 | 0.21 | ||||||||||
Cv | 0.06 | 0.12 | 0.17 | ||||||||||
Response Time (ms) [at 0.25 MPa] | ON | 0.45 | 0.55 | 0.9 | 1.25 | 0.55 | 0.7 | 1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 1.35 | 2.75 |
OFF | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
Maximum Operating Frequency (Hz) [at 0.25 MPa] | 1,200 | 1,000 | 550 | 350 | 650 | 550 | 300 | 200 | 600 | 500 | 250 | 150 |
*1: At 24 V DC with a duty ratio of 1:1
*2: Values for response time and maximum operating frequency are not guaranteed.
Pressure — Flow Rate Characteristics (without Filter)
(Units: mm)
SX12-□G quick disconnect type dimensional drawing
(Units: mm)
SX11-□G screw mount type dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type d'ouverture de tuyau (détails) | Type détaillé | Débit (l/min) | Consommation d'énergie (W) | Longueur du fil de sortie (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.08 € | 1 | 98 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 98 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.06 € | 1 | 98 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 98 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 98 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 98 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
32.77 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.06 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
33.08 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
34.05 € | 1 | 98 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre à filet | 150 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
35.47 € | 1 | 12 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
36.42 € | 1 | 16 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
38.81 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
35.47 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
36.42 € | 1 | 4 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
38.81 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
35.47 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
36.42 € | 1 | 16 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
38.81 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
35.47 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
36.42 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
38.81 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 50 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
35.47 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
36.42 € | 1 | 4 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
38.81 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 80 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
35.47 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
36.42 € | 1 | 4 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
38.81 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 40 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
35.47 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
36.42 € | 1 | 16 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
38.81 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 10 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 | ||
35.47 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 300 | ||
36.42 € | 1 | 16 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 500 | ||
38.81 € | 1 | 26 jours | Montage de joint statique | Avec filtre | 100 (24VDC à 0.25MPa) | 4 (24VDC à 0.25MPa) | 1 000 |
Loading...
Type | Type électromagnétique | Fluide applicable | Air | Environnement de fonctionnement | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Type à commutation | Normalement fermés | Type de connexion | Autres | Type d'entraînement | Type à mouvement linéaire |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -10::50 | Nombre de solénoïdes | Solénoïde simple | Délai de réponse | 1ms ou moins |
Application | Multi-ports | Normes acquises | CE | Tension | 24VDC |
Configurer
Propriétés de base
Type d'ouverture de tuyau (détails)
Type détaillé
Débit(l/min)
Consommation d'énergie(W)
Longueur du fil de sortie(mm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles