Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Hand Valve VH Series product image
Hand Valve VH Series JIS symbol
Applicable fluids | Air | |
---|---|---|
Proof pressure | 1.5 MPa | |
Maximum operating pressure | VH200/300/400 | 1.0 MPa |
VH600 | 0.7 MPa | |
Ambient temperature and operating fluid temperature | -5 to 60°C (no freezing) | |
Operating angle | 90° | |
Lubrication | Not required (Use turbine oil Class 1 ISO VG32, if lubricated) | |
Series | Port size | Number of positions | Model | Flow rate characteristics | Weight (kg) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body mount | Panel mount | 1 (P) → 2 (A) / 4 (B) | 2 (A) / 4 (B) → 3 (R) | ||||||||
C (dm3/ [s·bar]) | b | Cv | C (dm3/ [s·bar]) | b | Cv | ||||||
VH2 | 1/4 | 3 (Closed center) | VH200-02 | VH210-02 | 1.5 | 0.25 | 0.38 | 1.5 | 0.25 | 0.38 | 0.42 |
3 (Exhaust center) | VH201-02 | VH211-02 | |||||||||
2 (Position) | VH202-02 | VH212-02 | |||||||||
3 (Closed center) | VH240-02 | VH250-02 | |||||||||
3 (Exhaust center) | VH241-02 | VH251-02 | |||||||||
2 (Position) | VH242-02 | VH252-02 | |||||||||
3 (Closed center) | VH220-02 | VH230-02 | 1.1 | 0.2 | 0.28 | 1.1 | 0.2 | 0.28 | |||
3 (Exhaust center) | VH221-02 | VH231-02 | |||||||||
2 (Position) | VH222-02 | VH232-02 | |||||||||
VH3 | 1/4, 3/8 | 3 (Closed center) | VH300-02/03 | VH310-02/03 | 5.4 (1/4) 6.4 (3/8) | 0.25 | 1.25 (1/4) 1.5 (3/8) | 5.4 (1/4) 6.4 (3/8) | 0.25 | 1.25 (1/4) 1.5 (3/8) | 0.71 |
3 (Exhaust center) | VH301-02/03 | VH311-02/03 | |||||||||
2 (Position) | VH302-02/03 | VH312-02/03 | |||||||||
3 (Closed center) | VH320-02/03 | VH330-02/03 | 4.5 (1/4) 5.3 (3/8) | 0.2 | 1.1 (1/4) 1.3 (3/8) | 4.5 (1/4) 5.3 (3/8) | 0.2 | 1/1 (1/4) 1.3 (3/8) | |||
3 (Exhaust center) | VH321-02/03 | VH331-02/03 | |||||||||
2 (Position) | VH322-02/03 | VH332-02/03 | |||||||||
VH4 | 1/4 to 3/4 | 3 (Closed center) | VH400-02 to 06 | VH410-02 to 06 | 14.3 (1/4) 15.6 (3/8) 17.5 (1/2) 18.4 (3/4) | 0.25 | 3.4 (1/4) 3.8 (3/8) 4.3 (1/2) 4.5 (3/4) | 14.3 (1/4) 15.6 (3/8) 17.5 (1/2) 18.4 (3/4) | 0.25 | 3.4 (1/4) 3.8 (3/8) 4.3 (1/2) 4.5 (3/4) | 1.28 |
3 (Exhaust center) | VH401-02 to 06 | VH411-02 to 06 | |||||||||
2 (Position) | VH402-02 to 06 | VH412-02 to 06 | |||||||||
3 (Closed center) | VH420-02 to 06 | VH430-02 to 06 | 11.9 (1/4) 13.0 (3/8) 14.6 (1/2) 15.4 (3/4) | 0.2 | 2.9 (1/4) 3.1 (3/8) 3.5 (1/2) 3.7 (3/4) | 11.9 (1/4) 13.0 (3/8) 14.6 (1/2) 15.4 (3/4) | 0.2 | 2.9 (1/4) 3.1 (3/8) 3.5 (1/2) 3.7 (3/4) | |||
3 (Exhaust center) | VH421-02 to 06 | VH431-02 to 06 | |||||||||
2 (Position) | VH422-02 to 06 | VH432-02 to 06 | |||||||||
VH6 | 3/4, 1 | 3 (Closed center) | VH600-06/10 | - | 37 (3/4) 38.8 (1) | 0.25 | 10.2 (3/4) 10.5 (1) | 37 (3/4) 38.8 (1) | 0.25 | 10.2 (3/4) 10.5 (1) | 9.7 |
3 (Exhaust center) | VH601-06/10 | ||||||||||
2 (Position) | VH602-06/10 |
Model number example
VH200/VH300/VH400/VH600
VH200 structural drawing
VH300/VH400 structural drawing
VH600 structural drawing
Number | Part name | Material | |
---|---|---|---|
VH200/300/400 | VH600 | ||
1 | Cover | Zinc die-casted | Cast iron |
2 | Body | Aluminum die-casted | Cast iron |
Part name | Number | Component Parts | Material | Part number | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VH200 | VH300 | VH400 | ||||
Maintenance and repair kit* | 3 | Slide ring | Resin | KT-VH2□□-N | KT-VH3□□-N | KT-VH4□□-N |
4 | Slide ring spring | Piano wire | ||||
5 | O-ring | NBR | ||||
Handle head assembly* | 6 | Handle head | Zinc alloy | 24403A | 24413A | 24413A |
7 | Spring | Piano wire | ||||
8 | Pin | Structural steel | ||||
9 | Steel ball | SUJ | ||||
Handle head assembly* | 6 | Handle head | Zinc alloy | 244036A | 244125A | 244125A |
7 | Spring | Piano wire | ||||
8 | Pin | Structural steel | ||||
9 | Steel ball | SUJ | ||||
10 | Handle | - | ||||
Handle | 10 | Standard | - | 244032 | 244032 | 244032 |
Long type | - | 244127 | 244223 | |||
Red | 244035 | 244035 | 244035 |
(Unit: mm)
VH20□-02/VH21□-02 dimensional drawing
(Unit: mm)
VH24□-02/VH25□-02 dimensional drawing
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de positions | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Type et sens de tuyauterie | Méthode de montage | Spécifications de la poignée | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Taille de corps (pouces) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75.40 € | 1 | 7 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 4 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
75.32 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 4 jours | Centre d'échappement à 3 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 4 jours | Centre d'échappement à 3 positions | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 4 jours | [Autres] 2 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 |
Jour même
Stock | [Autres] 2 positions | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
75.40 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 4 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 3 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | NPT | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
86.81 € | 1 | 4 jours | Centre d'échappement à 3 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
86.81 € | 1 | 3 jours | Centre d'échappement à 3 positions | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
91.35 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
86.81 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | NPT | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 4 jours | [Autres] 2 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
88.06 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Manipuler rouge | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 3 jours | [Autres] 2 positions | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | NPT | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.55 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | NPT | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
85.89 € | 1 | 4 jours | [Autres] 2 positions | G | 1/4 | Bas direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
81.61 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Manipuler rouge | 1/4 | ||
81.61 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Manipuler rouge | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.87 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.87 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 1/4 | ||
85.87 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.87 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
79.35 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.89 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.89 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
91.42 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
91.42 € | 1 | 26 jours | Centre d'échappement à 3 positions | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
85.89 € | 1 | 98 jours | [Autres] 2 positions | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Standard | 1/4 | ||
88.08 € | 1 | 26 jours | [Autres] 2 positions | G | 1/4 | Côté direct | Montage sur panneau | Standard | Manipuler rouge | 1/4 | ||
94.69 € | 1 | 4 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 4 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 3/8 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | Rc (R) | 3/8 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 3/8 | ||
94.76 € | 1 | 4 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Poignée longue | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | G | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 4 jours | 3 positions, centre fermé | G | 3/8 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | G | 3/8 | Côté direct | Fond | Poignée longue | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Poignée longue | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | NPT | 1/4 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 3/8 | ||
94.69 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | NPT | 3/8 | Côté direct | Fond | Standard | Standard | 3/8 | ||
99.65 € | 1 | 26 jours | 3 positions, centre fermé | NPT | 3/8 | Côté direct | Fond | Changement de position de la manipuler à 180° | Standard | 3/8 |
Loading...
Forme du corps principal | Bloc, type horizontal | Nombre de ports | 4 ports | Fonctionnement du commutateur | Levier manuel |
---|---|---|---|---|---|
Maintien de l'état de fonctionnement | Retenue |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Nombre de positions
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Type et sens de tuyauterie
Méthode de montage
Spécifications de la poignée
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Taille de corps(pouces)
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles