Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Connecting direction | Left 1 (P)* | VHS400-02 | VHS400-03 | VHS400-04 | VHS500-06 |
---|---|---|---|---|---|
Right 1 (P)* | VHS401-02 | VHS401-03 | VHS401-04 | VHS501-06 | |
Connection port size | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 3/4 | |
Cv factor | IN → OUT | 1.24 | 2.06 | 3.35 | 5.47 |
OUT → EXH | 2.06 | 3.18 | 4.47 | 6.18 | |
Applicable fluids | Air | ||||
Proof pressure | 1.5 MPa | ||||
Operating pressure | 0.1 to 1.0 MPa | ||||
Ambient temperature and working fluid temperature | -5 to +60°C (no freezing) | ||||
Handle switching angle | 90° | ||||
Required switching force | 73.6 N (at 1.0 MPa) | ||||
Paint color (standard) Note) | Handle: Black, Body: Platinum silver | ||||
Mass kg | 0.25 | 0.34 |
Model number notation: images
Residual Pressure Relief 3 Port Hand Valve VHS400/500 Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Body | Die-cast aluminum | Chromate treatment |
2 | Valve guide | Zinc die-cast | Chromate treatment |
3 | Handle | Zinc alloy | Chromate treatment |
4 | Valve | Brass | - |
5 | Piston | Brass | - |
6 | Spring holder | Steel for construction | - |
7 | Parallel pin | Steel wire | Zinc chromated |
8 | Spring | Steel wire | Zinc chromated |
9 | Valve spring | Stainless steel | - |
10 | Seal | PVC | - |
11 | O-ring | NBR | JlS B2401 P12.5 |
12 | O-ring | NBR | Special |
VHS400/500 dimensional drawing
VHS401/501 dimensional drawing
Référence pièce
|
---|
VHS400-02 |
VHS400-03 |
VHS400-04 |
VHS400-04-X1 |
VHS401-02 |
VHS401-03 |
VHS500-06 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Filetage nominal de tuyauterie | Section effective (mm2) | Section effective [classification] (mm2) | Direction de connexion | Taille de corps (pouces) | Couleur de peinture externe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.27 € | 1 | 4 jours | 1/4 | 22.99 | Jusqu'à 30 | Côté gauche | 1/2 | Poignée : noire, Corps : argent et platine (standard) | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 3/8 | 38.19 | Jusqu'à 40 | Côté gauche | 1/2 | Poignée : noire, Corps : argent et platine (standard) | ||
24.27 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 62.11 | Jusqu'à 70 | Côté gauche | 1/2 | Poignée : noire, Corps : argent et platine (standard) | ||
24.27 € | 1 | 26 jours | 1/2 | 62.11 | Jusqu'à 70 | Côté gauche | 1/2 | Poignée: Argenté, Corps: Rouge | ||
24.27 € | 1 | 26 jours | 1/4 | 22.99 | Jusqu'à 30 | Côté droit | 1/2 | Poignée : noire, Corps : argent et platine (standard) | ||
24.27 € | 1 | 4 jours | 3/8 | 38.19 | Jusqu'à 40 | Côté droit | 1/2 | Poignée : noire, Corps : argent et platine (standard) | ||
36.56 € | 1 | 4 jours | 3/4 | 101.41 | Jusqu'à 200 | Côté gauche | 3/4 | Poignée : noire, Corps : argent et platine (standard) |
Loading...
Forme du corps principal | Autres | Nombre de ports | 3 ports | Nombre de positions | 2 positions, normalement fermé |
---|---|---|---|---|---|
Fonctionnement du commutateur | Levier manuel | Type à port de tuyau | Rc (R) | Type et sens de tuyauterie | Côté direct |
Méthode de montage | Fond | Maintien de l'état de fonctionnement | Retenue |
Configurer
Propriétés de base
Filetage nominal de tuyauterie
Section effective(mm2)
Section effective [classification](mm2)
Direction de connexion
Taille de corps(pouces)
Couleur de peinture externe
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles