VM100, Série 100, Vanne 2 / 2 et 3 / 2 à commande mécanique

VM100, Série 100, Vanne 2 / 2 et 3 / 2 à commande mécanique
  • En promotion
2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series with a variety of actuator types.
[Features]
· Compact size equivalent to a micro switch.
· Piping direction (side ported or bottom ported) can be selected.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Details

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series product image

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Specifications

PipingSide portedBottom ported
Applicable fluidsAir
Operating pressure range-100 kPa to 1 MPa
Ambient and fluid temperature-5 to 60°C (no freezing)
Flow rate characteristics-1 (P) ⇒ 2 (A)2 (A) ⇒ 3 (R)1 (P) ⇒ 2 (A)2 (A) ⇒ 3 (R)
C (dm3/ [s·bar])0.60.50.50.45
b0.20.150.20.15
Cv0.110.10.110.1
LubricationNote 1)Not required
Port size1/8 (Rc, NPT, G)M5
Weight (Basic)60 g67 g
Bracket part numberNote 2)VM1-B-

Note 1) Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated.
Note 2) Bracket can only be used with side mounting side ported type.

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Structural drawing

Side Ported Structural Drawing

Side Ported Structural Drawing

Bottom Ported Structural Drawing

Bottom Ported Structural Drawing

NumberPart nameMaterialNote
1Valve main bodyZDCWhite coated
2PlungerPolyacetal2 portGray
3Valve seatPBT3 portWhite
4ValveNBR-
5Plunger retainerStainless steel-
6SpringStainless steel-
7SpringSpring steel-
8Hexagon socket head taper plugRolled steel-

2/3 Port Mechanical Valve VM100 Series Example Dimensions

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A)

 

(Unit: mm)

 

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing

Side Ported (VM120-01-00A/VM130-01-00A/VM121-01-00A/VM131-01-00A) dimensional drawing

ModelLA
VM120-01-00A32.57.5
VM130-01-00A
VM121-01-00A28.53.5
VM131-01-00A
F.O.F.*26 N
P.T.1.5 mm
O.T.1.5 mm
T.T.3 mm
  • *At 0.5 MPa

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A)

 

(Unit: mm)

 

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing

Bottom Ported (VM122-M5-00A/VM132-M5-00A/VM123-M5-00A/VM133-M5-00A) dimensional drawing

ModelLA
VM122-M5-00A32.57.5
VM132-M5-00A
VM123-M5-00A28.53.5
VM133-M5-00A
F.O.F.*26 N
P.T.1.5 mm
O.T.1.5 mm
T.T.3 mm
  • *At 0.5 MPa
Référence pièce
VM120-01-00A
VM120-01-00A-B
VM120-01-05A
VM120-01-05A-B
VM120-01-06A
VM120-01-06SA
VM120-01-07A
VM120-01-07SA
VM120-01-08A
VM120-01-08A-B
VM120-01-30BA
VM120-01-30BA-B
VM120-01-30GA
VM120-01-30GA-B
VM120-01-30RA
VM120-01-30RA-B
VM120-01-30YA
VM120-01-32BA
VM120-01-32BA-B
VM120-01-32GA
VM120-01-32GA-B
VM120-01-32RA
VM120-01-32RA-B
VM120-01-32YA
VM120-01-33A
VM120-01-33A-B
VM120-01-34BA
VM120-01-34BA-B
VM120-01-34GA
VM120-01-34GA-B
VM120-01-34RA
VM120-01-34RA-B
VM120-01-34YA
VM120-01-34YA-B
VM120-01-36A
VM120-01-36A-B
VM120-F01-00A
VM120-F01-00A-B
VM120-F01-05A
VM120-F01-05A-B
VM120-F01-06A
VM120-F01-06SA
VM120-F01-06SA-B
VM120-F01-07A
VM120-F01-07SA
VM120-F01-08A
VM120-F01-08A-B
VM120-F01-30BA
VM120-F01-30GA
VM120-F01-30GA-B
VM120-F01-30RA
VM120-F01-30RA-B
VM120-F01-30YA
VM120-F01-32BA
VM120-F01-32GA
VM120-F01-32GA-B
VM120-F01-32RA
VM120-F01-32RA-B
VM120-F01-32YA
VM120-F01-33A
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of Ports The number of switching position Switching operation Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Type and Direction of Piping Mounting Method Type plongeur Type à bras de tige Pushbutton Variety Suffixe du témoin Option de support Fabrication conforme aux spécifications de la commande Hauteur du plongeur Suffixe de l'actionneur

18.98 €

1 4 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméTige, brasRc(R)1/8Côté directCôté-Tige à ressort-AucunAucunAucunLongAucun
-

24.48 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméTige, brasRc(R)1/8Côté directCôté-Tige à ressort-AucunAvec supportAucunLongAucun

33.27 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéDroit--AucunAucunAucunLongAucun
-

38.77 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéDroit--AucunAvec supportAucunLongAucun

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéRouleau--AucunAucunAucunLongAucun
-

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéRouleau--AucunAucunAucunLongRouleau en acier dur

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéRouleau croisé--AucunAucunAucunLongAucun
-

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurRc(R)1/8Côté directCôtéRouleau croisé--AucunAucunAucunLongRouleau en acier dur

37.18 €

1 4 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméInterrupteur à basculeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunLongAucun

42.69 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméInterrupteur à basculeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAvec supportAucunLongAucun

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir
-

42.69 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

42.69 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

42.69 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge
-

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir
-

41.06 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

35.56 €

1 4 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

41.06 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge
-

41.06 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge
-

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

35.55 €

1 4 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête plateAucunAucunAucunLongAucun

41.06 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirRc(R)1/8Côté directCôté--Tête plateAucunAvec supportAucunLongAucun

37.97 €

1 4 jours 2 orifices[Sélectionnez la vanne] Sélecteur (2 positions)Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

43.47 €

1 26 jours 2 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

37.97 €

1 26 jours 2 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert
-

43.47 €

1 26 jours 2 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

37.97 €

1 26 jours 2 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

43.47 €

1 26 jours 2 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge
-

37.97 €

1 26 jours 2 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune
-

43.47 €

1 26 jours 2 orifices-Sélectionnez la poignéeRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

64.02 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton de sélection avec clavetteRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunLongAucun

69.52 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton de sélection avec clavetteRc(R)1/8Côté directCôté---AucunAvec supportAucunLongAucun

18.98 €

1 4 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméTige, brasG1/8Côté directCôté-Tige à ressort-AucunAucunAucunLongAucun

24.48 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméTige, brasG1/8Côté directCôté-Tige à ressort-AucunAvec supportAucunLongAucun

33.27 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurG1/8Côté directCôtéDroit--AucunAucunAucunLongAucun
-

38.77 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurG1/8Côté directCôtéDroit--AucunAvec supportAucunLongAucun

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurG1/8Côté directCôtéRouleau--AucunAucunAucunLongAucun

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurG1/8Côté directCôtéRouleau--AucunAucunAucunLongRouleau en acier dur

42.69 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurG1/8Côté directCôtéRouleau--AucunAvec supportAucunLongRouleau en acier dur
-

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurG1/8Côté directCôtéRouleau croisé--AucunAucunAucunLongAucun

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméPlongeurG1/8Côté directCôtéRouleau croisé--AucunAucunAucunLongRouleau en acier dur

37.18 €

1 4 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméInterrupteur à basculeG1/8Côté directCôté---AucunAucunAucunLongAucun

42.69 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméInterrupteur à basculeG1/8Côté directCôté---AucunAvec supportAucunLongAucun

37.19 €

1 4 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

42.69 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

37.19 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

42.69 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

37.18 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--ChampignonAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

35.56 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert
-

41.06 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert

35.56 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

41.06 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAvec supportAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge

35.55 €

1 26 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--Tête longue et plateAucunAucunAucunLongCouleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune

35.55 €

1 4 jours 2 orifices2 positions, normalement ferméBouton-poussoirG1/8Côté directCôté--Tête plateAucunAucunAucunLongAucun

Loading...

Informations de base

Main Body Shape Type à bloc vertical Effective Sectional Area(mm2) 2.03

Assistance technique