Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series product image
Applicable fluids | Air | ||
---|---|---|---|
Operating pressure range | 0 to 1 MPa | ||
Ambient and operating air temperature | -5 to 60°C (no freezing) | ||
Flow rate characteristics | - | 1 (P) ⇒ 2 (A) | 2 (A) ⇒ 3 (R) |
C (dm3/ [s·bar]) | 4 | 3.5 | |
b | 0.4 | 0.1 | |
Cv | 0.87 | 0.69 | |
LubricationNote 1) | Not required | ||
Connection port size | 1/4 | ||
Weight (Basic) | 90 g | ||
Bracket part numberNote 2) | VM2-B |
Note 1) Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated.
Note 2) Can be used only for side mounting.
Model number example
2/3 Port Mechanical Valve VM200 Series Structural Drawing
Number | Part name | Material | Note | |
---|---|---|---|---|
1 | Valve main body | ADC | White coated | |
2 | Push rod | Polyacetal | 2 port | Gray |
3 port | White | |||
3 | Plunger retainer | PBT | - | |
4 | Cover | PBT | - | |
5 | Inner valve | NBR, brass | - | |
6 | Spring | Stainless steel | - | |
7 | Spring | Spring steel | - |
(Unit: mm)
VM220-02-00A/VM230-02-00A dimensional drawing
F.O.F.* | 52 N |
---|---|
P.T. | 3 mm |
O.T. | 2 mm |
T.T. | 5 mm |
(Unit: mm)
VM220-02-01A/VM230-02-01A/VM220-02-01SA/VM230-02-01SA dimensional drawings
F.O.F.* | 24 N |
---|---|
P.T. | 6.5 mm |
O.T. | 4.5 mm |
T.T. | 11 mm |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Ports | The number of switching position | Switching operation | Type à port de tuyau | Mounting Method | Type plongeur | Type à bras de tige | Pushbutton Variety | Option de support | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Suffixe de l'actionneur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.77 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Tige, bras | Rc(R) | Côté | - | Tige à ressort | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
41.08 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Tige, bras | Rc(R) | Côté | - | Tige à ressort | - | Avec support | Aucun | Aucun | |||
41.97 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Levier à galet | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
48.24 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Levier à galet | - | - | Avec support | Aucun | Aucun | |||
44.32 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Levier à galet | - | - | Aucun | Aucun | Rouleau en acier dur | |||
50.61 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Levier à galet | - | - | Avec support | Aucun | Rouleau en acier dur | |||
46.66 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Levier à galet unidirectionnel | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 52.95 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Levier à galet unidirectionnel | - | - | Avec support | Aucun | Aucun | ||
- | 49.06 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Levier à galet unidirectionnel | - | - | Aucun | Aucun | Rouleau en acier dur | ||
- | 55.35 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Levier à galet unidirectionnel | - | - | Avec support | Aucun | Rouleau en acier dur | ||
- | 51.35 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Droit | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | ||
57.65 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Droit | - | - | Avec support | Aucun | Aucun | |||
- | 54.55 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Rouleau | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | ||
- | 60.85 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Rouleau | - | - | Avec support | Aucun | Aucun | ||
56.18 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Rouleau | - | - | Aucun | Aucun | Rouleau en acier dur | |||
54.55 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Rouleau croisé | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
56.18 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | Rc(R) | Côté | Rouleau croisé | - | - | Aucun | Aucun | Rouleau en acier dur | |||
59.24 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Interrupteur à bascule | Rc(R) | Côté | - | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
65.53 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Interrupteur à bascule | Rc(R) | Côté | - | - | - | Avec support | Aucun | Aucun | |||
52.98 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Champignon | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir | |||
- | 59.27 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Champignon | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir | ||
- | 52.98 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Champignon | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert | ||
59.27 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Champignon | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert | |||
52.98 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Champignon | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge | |||
59.27 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Champignon | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge | |||
52.98 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Champignon | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune | |||
51.35 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête longue et plate | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir | |||
57.65 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête longue et plate | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir | |||
51.35 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête longue et plate | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert | |||
- | 57.65 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête longue et plate | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert | ||
51.35 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête longue et plate | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge | |||
- | 57.65 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête longue et plate | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge | ||
- | 51.35 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête longue et plate | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune | ||
51.35 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête plate | Aucun | Aucun | Aucun | |||
57.65 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | Rc(R) | Côté | - | - | Tête plate | Avec support | Aucun | Aucun | |||
53.77 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | [Sélectionnez la vanne] Sélecteur (2 positions) | Sélectionnez la poignée | Rc(R) | Côté | - | - | - | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir | |||
- | 60.06 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | - | Sélectionnez la poignée | Rc(R) | Côté | - | - | - | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir | ||
- | 53.77 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | - | Sélectionnez la poignée | Rc(R) | Côté | - | - | - | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert | ||
- | 60.06 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | - | Sélectionnez la poignée | Rc(R) | Côté | - | - | - | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert | ||
53.77 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | - | Sélectionnez la poignée | Rc(R) | Côté | - | - | - | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge | |||
- | 60.06 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | - | Sélectionnez la poignée | Rc(R) | Côté | - | - | - | Avec support | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Rouge | ||
- | 53.77 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | - | Sélectionnez la poignée | Rc(R) | Côté | - | - | - | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Jaune | ||
79.82 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton de sélection avec clavette | Rc(R) | Côté | - | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 86.11 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton de sélection avec clavette | Rc(R) | Côté | - | - | - | Avec support | Aucun | Aucun | ||
85.34 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Interrupteur à pied | Rc(R) | Côté | - | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
34.77 € | 1 |
Jour même
Stock | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Tige, bras | G | Côté | - | Tige à ressort | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
41.08 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Tige, bras | G | Côté | - | Tige à ressort | - | Avec support | Aucun | Aucun | |||
41.97 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Levier à galet | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
44.32 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Levier à galet | - | - | Aucun | Aucun | Rouleau en acier dur | |||
46.66 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Levier à galet unidirectionnel | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
49.06 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Levier à galet unidirectionnel | - | - | Aucun | Aucun | Rouleau en acier dur | |||
51.35 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Droit | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
57.65 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Droit | - | - | Avec support | Aucun | Aucun | |||
54.55 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Rouleau | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
56.18 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Rouleau | - | - | Aucun | Aucun | Rouleau en acier dur | |||
- | 56.18 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Plongeur | G | Côté | Rouleau croisé | - | - | Aucun | Aucun | Rouleau en acier dur | ||
59.24 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Interrupteur à bascule | G | Côté | - | - | - | Aucun | Aucun | Aucun | |||
- | 65.53 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Interrupteur à bascule | G | Côté | - | - | - | Avec support | Aucun | Aucun | ||
52.98 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | G | Côté | - | - | Champignon | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Noir | |||
52.98 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | 2 positions, normalement fermé | Bouton-poussoir | G | Côté | - | - | Champignon | Aucun | Aucun | Couleur du bouton-poussoir, sélecteur : Vert |
Loading...
Main Body Shape | Type à bloc vertical | Filetage nominal de tuyauterie | 1/4 | Type and Direction of Piping | Côté direct |
---|---|---|---|---|---|
Effective Sectional Area(mm2) | 16.06 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Number of Ports
The number of switching position
Switching operation
Type à port de tuyau
Mounting Method
Type plongeur
Type à bras de tige
Pushbutton Variety
Option de support
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Suffixe de l'actionneur
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles