VM800, Série 800, Vanne 3 / 2 à commande mécanique

VM800, Série 800, Vanne 3 / 2 à commande mécanique
3 Port Mechanical Valve, Heavy Duty Type VM800 Series that allows piping to any port.
[Features]
· High mechanical strength.
· Choice of N.C. or N.O.
· Actuator position and operating direction can be selected.

(i)Remarque

  • See catalog for specification details.
  •  
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

3 Port Mechanical Valve, Heavy Duty Type VM800 Series Details

3 Port Mechanical Valve, Heavy Duty Type VM800 Series product image

3 Port Mechanical Valve, Heavy Duty Type VM800 Series product image

3 Port Mechanical Valve, Heavy Duty Type VM800 Series Specifications

Applicable fluids Air
Operating pressure -100 kPa to 1.0 MPa
Ambient and operating air temperature -5 to 60°C (no freezing)
Flow rate characteristics - C [dm3/(s·bar)] b Cv
1 (NC) ⇔ 2 (OUT) 1.4 0.2 0.29
2 (NO) ⇔3 (OUT) 1.4 0.15 0.29
Lubrication Not required (Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated)
Connection port size 1/8

Model Number Notation

Model number example

Model number example

Structural drawing

3 Port Mechanical Valve Heavy Duty Type VM800 Series Structural Drawing

3 Port Mechanical Valve Heavy Duty Type VM800 Series Structural Drawing

Number Description Material Note
1 Body ADC Platinum silver
2 Plunger POM -
3 Spool valve Aluminum alloy, NBR Rubber lined
4 Over travel spring Stainless steel -
5 Retainer Brass -
6 Spring Steel wire Zinc chromated

3 Port Mechanical Valve, Heavy Duty Type VM800 Series Example Dimensions

VM830-01-00

 

(Unit: mm)

 

VM830-01-00 dimensional drawing

VM830-01-00 dimensional drawing

F.O.F. 23 N
P.T. 1 mm
O.T. 2 mm
T.T. 3 mm

VM830-01-01

 

(Unit: mm)

 

VM830-01-01 dimensional drawing

VM830-01-01 dimensional drawing

F.O.F. 20 N
P.T. 20°
O.T. 30°
T.T. 50°
Référence pièce
VM830-01-00
VM830-01-01
VM830-01-13
VM830-01-14
VM830-F01-00
VM830-F01-01
VM830-F01-13
VM830-F01-14
VM830-N01-00
VM830-N01-01
VM830-N01-13
VM830-N01-14
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Switching operation Type à port de tuyau Type plongeur Type à bras de tige

60.45 €

1 26 jours Tige, brasRc(R)-Tige à ressort

108.39 €

1 4 jours PlongeurRc(R)Levier à galet-

113.74 €

1 4 jours Tige, brasRc(R)-Bras à rouleaux de réglage

113.74 €

1 7 jours Tige, brasRc(R)-Tige d'enroulement

60.45 €

1 26 jours Tige, brasG-Tige à ressort

108.44 €

1 26 jours PlongeurGLevier à galet-

113.81 €

1 26 jours Tige, brasG-Bras à rouleaux de réglage

113.81 €

1 26 jours Tige, brasG-Tige d'enroulement

60.45 €

1 26 jours Tige, brasNPT-Tige à ressort

108.44 €

1 26 jours PlongeurNPTLevier à galet-

113.81 €

1 26 jours Tige, brasNPT-Bras à rouleaux de réglage

113.79 €

1 26 jours Tige, brasNPT-Tige d'enroulement

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Shape Type à bloc vertical Number of Ports 3 orifices The number of switching position 2 positions, normalement fermé
Filetage nominal de tuyauterie 1/8 Type and Direction of Piping Côté direct Effective Sectional Area(mm2) 5.36
Mounting Method Côté

Assistance technique