Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Micro Mechanical Valve VM1000 Series product image
Valve type | N.C. poppet | ||||
---|---|---|---|---|---|
Number of ports | 2 or 3 | ||||
Piping | Side ported or bottom ported | ||||
Applicable fluids | Air | ||||
Operating pressure | 0 to 0.8 MPa | ||||
Ambient and operating air temperature | -5 to 60°C (no freezing) | ||||
Flow rate characteristics | - | C [dm3/(s·bar)] | b | Cv | |
Lateral Piping | 1(P) → 2(A) | 0.2 | 0.15 | 0.05 | |
2(A) →3 (R) | 0.2 | 0.15 | 0.05 | ||
Bottom ported | 1(P) → 2(A) | 0.2 | 0.25 | 0.05 | |
2(A) →3 (R) | 0.2 | 0.15 | 0.05 | ||
Lubrication | Not required (Use turbine oil class 1 ISO VG32, if lubricated) | ||||
Fitting | With hose nipple |
Total travel (T.T.) | 2.5 mm (Basic) |
---|---|
● T.T. 2.5 mm is available for the basic type only. |
- | Actuator | Piping | Number of ports | Compatible tubing | Note | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T0425 | TU0425/T0403 | ||||||
Mechanical operation | Basic type | Side ported | 3 port | VM1000-4N-00 | VM1000-4NU-00 | - | 6 |
2 port | VM1100-4N-00 | VM1100-4NU-00 | - | ||||
Bottom ported | 3 port | VM1010-4N-00 | VM1010-4NU-00 | - | |||
2 port | VM1110-4N-00 | VM1110-4NU-00 | - | ||||
Roller lever | Side ported | 3 port | VM1000-4N-01 | VM1000-4NU-01 | - | 11 | |
2 port | VM1100-4N-01 | VM1100-4NU-01 | - | ||||
Bottom ported | 3 port | VM1010-4N-01 | VM1010-4NU-01 | - | |||
2 port | VM1110-4N-01 | VM1110-4NU-01 | - | ||||
One way roller lever | Side ported | 3 port | VM1000-4N-02 | VM1000-4NU-02 | - | 12 | |
2 port | VM1100-4N-02 | VM1100-4NU-02 | - | ||||
Bottom ported | 3 port | VM1010-4N-02 | VM1010-4NU-02 | - | |||
2 port | VM1110-4N-02 | VM1110-4NU-02 | - | ||||
Manual Operation | Toggle lever | Side ported | 3 port | VM1000-4N-08 | VM1000-4NU-08 | - | 20 |
2 port | VM1100-4N-08 | VM1100-4NU-08 | - | ||||
Bottom ported | 3 port | VM1010-4N-08 | VM1010-4NU-08 | - | |||
2 port | VM1110-4N-08 | VM1110-4NU-08 | - | ||||
Push button | Side ported | 3 port | VM1000-4N-32R | VM1000-4NU-32R | Red | 31 | |
2 port | VM1100-4N-32R | VM1100-4NU-32R | Red | ||||
Bottom ported | 3 port | VM1010-4N-32R | VM1010-4NU-32R | Red | |||
2 port | VM1110-4N-32R | VM1110-4NU-32R | Red | ||||
Side ported | 3 port | VM1000-4N-32B | VM1000-4NU-32B | Black | |||
2 port | VM1100-4N-32B | VM1100-4NU-32B | Black | ||||
Bottom ported | 3 port | VM1010-4N-32B | VM1010-4NU-32B | Black | |||
2 port | VM1110-4N-32B | VM1110-4NU-32B | Black | ||||
Side ported | 3 port | VM1000-4N-32G | VM1000-4NU-32G | Green | |||
2 port | VM1100-4N-32G | VM1100-4NU-32G | Green | ||||
Bottom ported | 3 port | VM1010-4N-32G | VM1010-4NU-32G | Green | |||
2 port | VM1110-4N-32G | VM1110-4NU-32G | Green |
Model number example
Side ported / Non-actuated structural drawing
Bottom ported / Non-actuated structural drawing
Number | Part name | Material |
---|---|---|
1 | Body | PBT |
2 | Inner valve | POM |
3 | Valve | NBR |
4 | Retainer | POM |
5 | Valve return spring | Stainless steel |
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
6 | Lever return spring | Stainless steel | - |
7 | Plunger | POM | T.T. = 2.5 mm only, with threads |
8 | Lever | Stainless steel | - |
9 | Seal | NBR | - |
10 | O-ring | NBR | - |
(Unit: mm)
Basic type VM1000-4N-00/VM1000-4NU-00/VM1100-4N-00/VM1100-4NU-00 dimensional drawing
- | Compatible tubing | ||
---|---|---|---|
T0425 | TU0425/T0403/TS0425 | ||
Side ported | 3 port | VM1000-4N-00 | VM1000-4NU-00 |
2 port | VM1100-4N-00 | VM1100-4NU-00 | |
*F.O.F. | 6 N | ||
P.T. | 2.5 mm [2 mm] | ||
O.T. | 2.3 mm [0.5 mm] | ||
T.T. | 4.8 mm [2.5 mm] |
(Unit: mm)
Basic type VM1010-4N-00/VM1010-4NU-00/VM1110-4N-00/VM1110-4NU-00 dimensional drawing
- | Compatible tubing | ||
---|---|---|---|
T0425 | TU0425/T0403/TS0425 | ||
Bottom ported | 3 port | VM1000-4N-00 | VM1000-4NU-00 |
2 port | VM1100-4N-00 | VM1100-4NU-00 | |
*F.O.F. | 6 N | ||
P.T. | 2.5 mm | ||
O.T. | 2.3 mm [0.5 mm] | ||
T.T. | 4.8 mm [2.5 mm] |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Number of Ports | Switching operation | Type and Direction of Piping | Type plongeur | Type à bras de tige | Pushbutton Variety | Course totale / Basique (T.T.) (mm) | Tubage compatible | Couleur du bouton-poussoir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.56 € 10.76 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Tige, bras | Côté direct | - | Tige à ressort | - | 4.8 | T0425 | - | ||
20.13 € 13.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Plongeur | Côté direct | Levier à galet | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
21.47 € 13.96 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Plongeur | Côté direct | Levier à galet unidirectionnel | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
27.00 € | 1 | 3 jours | 3 orifices | Interrupteur à bascule | Côté direct | - | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
26.27 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Noir | ||
26.27 € 17.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Vert | ||
26.27 € 17.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Rouge | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Tige, bras | Côté direct | - | Tige à ressort | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Plongeur | Côté direct | Levier à galet | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
21.47 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Plongeur | Côté direct | Levier à galet unidirectionnel | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
27.00 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Interrupteur à bascule | Côté direct | - | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
26.27 € | 1 | 7 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Noir | ||
26.27 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Vert | ||
26.27 € 17.08 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Rouge | ||
16.56 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Tige, bras | Côté direct | - | Tige à ressort | - | 2.5 | T0425 | - | ||
16.56 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Tige, bras | Côté direct | - | Tige à ressort | - | 2.5 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
17.24 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Tige, bras | Fond direct | - | Tige à ressort | - | 4.8 | T0425 | - | ||
20.81 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Plongeur | Fond direct | Levier à galet | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
22.11 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Plongeur | Fond direct | Levier à galet unidirectionnel | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
27.68 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Interrupteur à bascule | Fond direct | - | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Noir | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Vert | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Rouge | ||
17.24 € 11.21 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Tige, bras | Fond direct | - | Tige à ressort | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
20.81 € 13.53 € | 1 |
Jour même
Stock | 3 orifices | Plongeur | Fond direct | Levier à galet | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
22.11 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Plongeur | Fond direct | Levier à galet unidirectionnel | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
27.68 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Interrupteur à bascule | Fond direct | - | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
26.94 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Noir | ||
26.94 € | 1 | 4 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Vert | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Rouge | ||
17.24 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Tige, bras | Fond direct | - | Tige à ressort | - | 2.5 | T0425 | - | ||
17.24 € | 1 | 26 jours | 3 orifices | Tige, bras | Fond direct | - | Tige à ressort | - | 2.5 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | Tige, bras | Côté direct | - | Tige à ressort | - | 4.8 | T0425 | - | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | Plongeur | Côté direct | Levier à galet | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
21.47 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Plongeur | Côté direct | Levier à galet unidirectionnel | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
27.00 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Interrupteur à bascule | Côté direct | - | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
26.27 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Noir | ||
26.27 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Vert | ||
26.27 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Rouge | ||
16.56 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | Tige, bras | Côté direct | - | Tige à ressort | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
20.13 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | Plongeur | Côté direct | Levier à galet | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
21.47 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Plongeur | Côté direct | Levier à galet unidirectionnel | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
27.00 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | Interrupteur à bascule | Côté direct | - | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
26.27 € | 1 | 4 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Noir | ||
26.27 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Vert | ||
26.27 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Côté direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Rouge | ||
16.56 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Tige, bras | Côté direct | - | Tige à ressort | - | 2.5 | T0425 | - | ||
16.56 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Tige, bras | Côté direct | - | Tige à ressort | - | 2.5 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
20.81 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Plongeur | Fond direct | Levier à galet | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
22.11 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Plongeur | Fond direct | Levier à galet unidirectionnel | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
27.68 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Interrupteur à bascule | Fond direct | - | - | - | 4.8 | T0425 | - | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Noir | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Vert | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | T0425 | Rouge | ||
17.24 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Tige, bras | Fond direct | - | Tige à ressort | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
20.81 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Plongeur | Fond direct | Levier à galet | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
22.11 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Plongeur | Fond direct | Levier à galet unidirectionnel | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
27.68 € | 1 | 22 jours | 2 orifices | Interrupteur à bascule | Fond direct | - | - | - | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | - | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Noir | ||
26.94 € | 1 | 26 jours | 2 orifices | Bouton-poussoir | Fond direct | - | - | Tête plate | 4.8 | TU0425 / T0403 / TS0425 | Vert |
Loading...
Main Body Shape | Type à bloc vertical | The number of switching position | 2 positions, normalement fermé | Connection tube diameter | Ø4 |
---|---|---|---|---|---|
Type à port de tuyau | Tuyau à simple effet | Effective Sectional Area(mm2) | 0.93 | Mounting Method | Côté |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Number of Ports
Switching operation
Type and Direction of Piping
Type plongeur
Type à bras de tige
Pushbutton Variety
Course totale / Basique (T.T.)(mm)
Tubage compatible
Couleur du bouton-poussoir
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles