Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Model Number Notation
Tube Internal Diameter (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 |
---|---|---|---|---|
Operating method | Double acting, single rod | |||
Applicable fluids | Air | |||
Lubrication | Not required (non-lube) | |||
Proof pressure | 1.5 MPa | |||
Maximum operating pressure | 1.0 MPa | |||
Minimum operating pressure | 0.07 MPa | 0.05 MPa | ||
Ambient and working fluid temperature | Without auto switch: -10°C to +70°C (No freezing) | |||
With auto switch: -10°C to +60°C (No freezing) | ||||
Cushioning | None | |||
Rod-end thread | Female thread | |||
Stroke length tolerance | +1.0 mm 0 | |||
Operating piston speed | 50 to 500 mm/s | |||
Allowable kinetic energy J | 0.022 | 0.038 | 0.055 | 0.09 |
Rod non-rotating accuracy | ±1° | ±0.7° |
(N)
Bore size (mm) | Rod width across flats (mm) | Operating method | Piston area (mm2) | Operating pressure (MPa) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
12 | 5.2 | IN | 90 | 27 | 45 | 63 |
OUT | 113 | 34 | 57 | 79 | ||
16 | 6.2 | IN | 168 | 50 | 84 | 117 |
OUT | 201 | 60 | 101 | 141 | ||
20 | 8.2 | IN | 256 | 77 | 128 | 179 |
OUT | 314 | 94 | 157 | 220 | ||
25 | 10.2 | IN | 401 | 120 | 200 | 281 |
OUT | 491 | 147 | 245 | 344 |
(g)
Bore size (mm) | Cylinder stroke (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
12 | 39 | 46 | 53 | 60 | 67 | 74 | - | - | - | - |
16 | 52 | 61 | 69 | 78 | 86 | 95 | - | - | - | - |
20 | 89 | 102 | 116 | 129 | 143 | 156 | 170 | 183 | 197 | 211 |
25 | 124 | 141 | 157 | 174 | 190 | 207 | 224 | 240 | 257 | 273 |
(g)
Bore size (mm) | Cylinder stroke (mm) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
12 | 47 | 54 | 62 | 69 | 76 | 83 | - | - | - | - |
16 | 63 | 71 | 80 | 88 | 97 | 106 | - | - | - | - |
20 | 122 | 136 | 149 | 163 | 176 | 190 | 203 | 217 | 230 | 244 |
25 | 168 | 185 | 201 | 218 | 235 | 251 | 268 | 284 | 301 | 317 |
Standard ø12 (12‑mm bore size)
With auto switch and built-in magnet ø12 (12‑mm bore size)
Number | Part name | Material | Note |
---|---|---|---|
1 | Cylinder tube | Aluminum Alloy | Hard Anodize |
2 | Rod Cover | Aluminum Alloy | Anodized |
3 | Piston | Aluminum Alloy | - |
4 | Piston rod | Stainless steel | - |
5 | Spacer for switch type | Aluminum Alloy | Chromate |
6 | Magnet | - | - |
7 | Non-rotating guide | Oil-impregnated sintered alloy | ø16 (16‑mm diameter), ø20 (20‑mm diameter), ø25 (25‑mm diameter) |
8 | Hexagon socket head bolt | Alloy steel | Nickel plating |
9 | Flat washer | Rolled steel | Nickel plating |
10 | Rod-end nut | Carbon steel | Zinc chromate |
11 | Centering location ring | Aluminum Alloy | Anodized |
12 | Rod Gasket | NBR | - |
13 | Piston Gasket | NBR | - |
14 | Tube gasket | NBR | - |
(Unit: mm)
Standard type (through-hole / both ends tapped common): ø12 (12‑mm bore size) dimensional drawing
(Unit: mm)
Standard type (through-hole / both ends tapped common): ø16 (16‑mm bore size) dimensional drawing
Standard type (through-hole / both ends tapped common): ø20 (20‑mm bore size) / ø25 (25 mm bore size) dimensional drawing
Bore size (mm) | Stroke range (mm) | Without auto switch | With auto switch | C | E | F | H | I | K | L | M | N | OA | OB | Q | RA | RB | T | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | A | B | |||||||||||||||||
12 | 5 to 30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 6 | 25 | 5 | M3 ×; 0.5 | 32 | 5.2 | 3.5 | 15.5 | 3.5 | M4 ×; 0.7 | 6.5 | 12.5 | 7 | 4 | 0.5 |
16 | 5 to 30 | 25.5 | 22 | 30.5 | 27 | 8 | 29 | 5 | M4 ×; 0.7 | 38 | 6.2 | 3.5 | 20 | 3.5 | M4 ×; 0.7 | 6.5 | 12.5 | 7 | 4 | 0.5 |
20 | 5 to 50 | 29 | 24.5 | 39 | 34.5 | 7 | 36 | 5.5 | M5 ×; 0.8 | 47 | 8.2 | 4.5 | 25.5 | 5.4 | M6 ×; 1.0 | 9 | 13 | 10 | 7 | 1 |
25 | 5 to 50 | 32.5 | 27.5 | 42.5 | 37.5 | 12 | 40 | 5.5 | M6 ×; 1.0 | 52 | 10.2 | 5 | 28 | 5.4 | M6 ×; 1.0 | 9 | 14 | 10 | 7 | 1 |
Note) For the following bore/stroke sizes, the through-hole is threaded: Standard type: ø12 (12‑mm bore size), ø16 (16‑mm bore size) 5 stroke.
Standard type: ø20 (20‑mm bore size) 5 to 15 stroke.
Standard type: ø25 (25‑mm bore size) 5 and 10 stroke.
With auto switch and built-in magnet: ø20 (20‑mm bore size) 5 stroke.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | D.I. du cylindre : D (Ø) | Course : L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.27 € | 1 | 4 jours | 12 | 5 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
41.42 € | 1 | 26 jours | 12 | 8 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
41.40 € | 1 | 4 jours | 12 | 10 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
87.71 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | A93V | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
131.40 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9BV | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
112.74 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9NV | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
42.74 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
47.77 € | 1 | 4 jours | 12 | 15 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
111.60 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9N | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
54.03 € | 1 | 4 jours | 12 | 20 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
96.11 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | A90 | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
117.85 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9N | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
55.47 € | 1 | 22 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
55.42 € | 1 | 4 jours | 12 | 25 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
117.44 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
56.81 € | 1 | 4 jours | 12 | 30 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
128.15 € | 1 | 26 jours | 12 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9P | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
45.19 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
50.66 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
125.89 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9BWV | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
53.37 € | 1 | 31 jours | 16 | 15 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
54.76 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
60.16 € | 1 | 4 jours | 16 | 20 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
61.61 € | 1 | 4 jours | 16 | 25 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
62.27 € | 1 | 4 jours | 16 | 30 | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
126.10 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9N | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
94.19 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9N | 0.5 | 1 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
133.60 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9P | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
63.66 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
127.52 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9N | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
95.63 € | 1 | 26 jours | 16 | - | 0.07 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9N | 0.5 | 1 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
52.00 € | 1 | 26 jours | 20 | 5 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
54.03 € | 1 | 4 jours | 20 | 10 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
55.47 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
57.47 € | 1 | 4 jours | 20 | 15 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
58.90 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
60.95 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
62.40 € | 1 | 4 jours | 20 | 20 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
124.29 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
63.71 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
62.98 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
132.44 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9B | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
67.08 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
70.44 € | 1 |
Jour même
Stock | 20 | 40 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
160.44 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9BV | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
145.60 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9BW | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
150.77 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9P | 0,5 (Ccnnecteur M8 3 broches) | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
73.87 € | 1 | 4 jours | 20 | 50 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
97.00 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | A93 | 3 | 1 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
94.42 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | A93 | 0.5 | 1 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
135.89 € | 1 | 26 jours | 20 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | M9B | 0.5 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
61.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
63.35 € | 1 | 4 jours | 25 | 10 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
65.34 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
111.63 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | A93 | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
67.32 € | 1 | 31 jours | 25 | 20 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
69.48 € | 1 | 4 jours | 25 | 20 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
115.77 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | A93 | 3 | 2 | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige mâle | ||
69.31 € | 1 | 26 jours | 25 | - | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle | ||
71.29 € | 1 | 4 jours | 25 | 30 | 0.05 à 1.0 | Aimant intégré | - | Sans commutateur | - | - | Trou traversant / Commun taraudé des deux côtés (standard) | Côté tige femelle |
Loading...
Méthode de fonctionnement du cylindre | Double effet | Méthode de fonctionnement de la tige | Tiges simples | Forme du corps principal | Cylindre de plaque |
---|---|---|---|---|---|
Fonction supplémentaire | Guidage de haute précision à rigidité élevée / Avec fonction de crabotage de la tige | Environnement, applications | Standard | Cushion | Aucun |
Custom-made Specifications | Aucun |
Configurer
Stock
Propriétés de base
D.I. du cylindre : D(Ø)
Course : L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Body Options
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles