Antiretour électrique

Antiretour électrique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ASREL
  • ASREL-003
  • Remise sur volume
Return stops are used in low-friction transfer systems (eg with accumulation roller chain). They prevent rebounding of the workpiece carrier from the separator in the stopping process. Rebounding the workpiece carriers leads to complications in the control of the workpiece carriers since the workpiece carrier is temporarily not at the presumed position. In addition, rebounding has a negative effect on the cycle time, and the components of the transfer system are more strongly loaded by the multiple impact of the workpiece carrier on the separator. Retrun stops may not be used to stop the workpiece carriers in the conveying direction. During transport ot the workpiece carrier in regular transport direction, the pawl of the return stop is pressed down by the workpiece carrier when moving over it.Retrun stops "ASREL" can be lowered electrically for the reversing operation of the conveyor.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASREL
ASREL-003
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoids du porte-pièce (min.)
(kg)
Poids du porte-pièce (max.)
(kg)
durée de fonctionnement Consommation de courant de pointe
(°C)
Connexion Position supérieure de force du ressort
(N)
Position inférieure de force du ressort
(N)

666.05 €

1 Disponible 15 jours 1031000100%1.18Connecteur DIN EN 175301-8032.29.1

455.36 €

1 Disponible 15 jours 10250025%1.25Fiche M12x1, 5 broches1.55.8

Loading...

  1. 1

Informations de base

tension(V) 24 Température de fonctionnement (min.)(°C) -5 Température de fonctionnement (max.) 60

Assistance technique