Unité de positionnement électrique

Unité de positionnement électrique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • Remise sur volume
Positioning units are used to precisely position the workpiece carrier after stopping. When the positioning cylinder is extended, the workpiece carrier is centered with suitable locating pins and thus exactly positioned. Typically, the workpiece carrier is lifted by the positioning slightly from the conveyor belt and above pressed against a fixed stop. Thus, the workpiece carrier no longer rests on the conveyor belt and processes on the work piece can occur without vibration. The positioning units are supplied without accessories and have a receiving bore for the insertion of suitable locating pin. The electrical positioning units "ASPEL" from ASUTEC have an electromotive drive and an integrated evaluation electronics.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASPEL-200-25-G5-001
ASPEL-200-60-G5-001
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHS

1,270.94 €

1 Disponible 15 jours 10

2,922.50 €

1 Disponible 15 jours 10

Loading...

  1. 1

Assistance technique