Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
ASME-60-100 |
ASME-1200 |
ASME-1200-E |
ASME-150 |
ASME-150-E |
ASME-270 |
ASME-270-E |
ASME-500 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | RoHS | Poids du porte-pièce (min.) (kg) | Poids du porte-pièce (max.) (kg) | Position de l'option de rappel | Connexion | pression de fonctionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.33 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 1 | 60 | - | Raccord pneumatique : M5 | - | |
556.28 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 1200 | - | 2 x raccords pneumatiques : G 1/8" | 4 – 8 | |
631.43 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 40 | 1200 | capteur électrique | 2 x raccords pneumatiques : G 1/8" | 4 – 8 | |
369.59 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 5 | 150 | - | Raccord pneumatique : M5 | 4 – 8 | |
425.96 € | 1 | 10 jours | 10 | 5 | 150 | capteur électrique | Raccord pneumatique : M5 | 4 – 8 | ||
437.23 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 270 | - | Raccord pneumatique : G 1/8" | 4 – 8 | |
512.38 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 270 | capteur électrique | Raccord pneumatique : G 1/8" | 4 – 8 | |
536.22 € | 1 | Disponible | 10 jours | 10 | 10 | 500 | - | 2 x raccords pneumatiques : G 1/8" | 4 – 8 |
Loading...
Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé dur | Matériau de la butée | Acier trempé | Température de fonctionnement (min.)(°C) | -20 |
---|---|---|---|---|---|
Température de fonctionnement (max.) | 80 |
Configurer
Propriétés de base
Poids du porte-pièce (min.)(kg)
Poids du porte-pièce (max.)(kg)
Position de l'option de rappel
Connexion
pression de fonctionnement
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles