Unité de positionnement pneumatique

Unité de positionnement pneumatique

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ASP-490-31
  • ASP-1050-31
  • ASP-1750-40-I
  • Remise sur volume
Positioning units are used to precisely position the workpiece carrier after stopping. When the positioning cylinder is extended, the workpiece carrier is centered with suitable locating pins and thus exactly positioned. Typically, the workpiece carrier is lifted by the positioning slightly from the conveyor belt and above pressed against a fixed stop. Thus, the workpiece carrier no longer rests on the conveyor belt and processes on the work piece can occur without vibration. The positioning units are supplied without accessories and have a receiving bore for the insertion of suitable locating pin. In many variants, the upper and lower position of the stop can be detected with inductive proximity switches or with magnetic field sensors (T-slot sensors).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASP-1050-31
ASP-1750-40-I
ASP-490-31
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSCourse de la butée
(mm)
Position de l'option de rappel

299.30 €

1 Disponible 10 jours 1031-

983.47 €

1 Disponible 10 jours 1040capteur inductif

207.97 €

1 Disponible 10 jours 1031-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium, anodisé dur Matériau de la tige du piston Acier, inoxydable Connexion Raccord pneumatique : G 1/8"
pression de fonctionnement 4 – 8

Assistance technique