Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ASUR-400-EW-15
Matériau du boîtier | Aluminium, anodisé dur | Matériau de la butée | Acier trempé | Poids du porte-pièce (max.)(kg) | 400 |
---|---|---|---|---|---|
Course de la butée(mm) | 15 | Connexion | Raccord pneumatique : G 1/8" | pression de fonctionnement | 4 – 8 |
fonctionnement | simple effet |
Vous vous trouvez sur la page de Séparateur pneumatique pour système de convoyeur à rouleaux sans amortissement, le numéro d'article est le suivant: ASUR-400-EW-15.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ASUR-400-EW-15.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles