Séparateur pneumatique sans amortissement

Séparateur pneumatique sans amortissement

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

  • ASU-70-EW-07-L
  • ASU-400-EW-09, ASU-400-EW-09-E
  • ASU-400-EW-09-I
  • ASU-400-EW-15, ASU-400-EW-15-E, ASU-400-EW-15-I
  • ASU-400-EW-25
  • ASU-400-EW-25-E
  • ASU-400-EW-25-I
  • Remise sur volume
Separators without damping are made for stopping of one or more accumulated workpiece carriers at a defined stop surface of the workpiece carrier in conveyor systems.They are mainly used where the transport speed is low or when the transported workpieces are insensitive to shocks. Optionally, in many variants, the upper and lower position of the stop can be detected with inductive proximity switches or with magnetic field sensors (T-slot sensors).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ASU-70-EW-07-L
ASU-400-EW-09
ASU-400-EW-09-E
ASU-400-EW-09-I
ASU-400-EW-15
ASU-400-EW-15-E
ASU-400-EW-15-I
ASU-400-EW-25
ASU-400-EW-25-E
ASU-400-EW-25-I
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
RoHSPoids du porte-pièce (max.)
(kg)
Course de la butée
(mm)
Position de l'option de rappel

108.97 €

1 Disponible 7 jours 10707-

91.45 €

1 Disponible 10 jours 104009-

149.07 €

1 Disponible 10 jours 104009capteur électrique

152.85 €

1 Disponible 10 jours 104009capteur inductif

149.07 €

1 Disponible 10 jours 1040012-

204.22 €

1 Disponible 10 jours 1040012capteur électrique

200.45 €

1 Disponible 21 jours 1040025capteur inductif

167.27 €

1 Disponible 10 jours 1040025-

226.77 €

1 Disponible 10 jours 1040025capteur électrique

223.00 €

1 Disponible 10 jours 1040025capteur inductif

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau du boîtier Aluminium, anodisé dur Matériau de la butée Acier trempé Poids du porte-pièce (min.)(kg) 0
Largeur de la butée(mm) 37 Température de fonctionnement (min.)(°C) -20 Température de fonctionnement (max.) 80
Connexion Raccord pneumatique : M5 pression de fonctionnement 4 – 8 fonctionnement simple effet

Assistance technique