Thermorégulateur (thermo-chiller) standard, refroidi par eau, 200 V / 400 V, spécifications série HRSH090

Thermorégulateur (thermo-chiller) standard, refroidi par eau, 200 V / 400 V, spécifications série HRSH090
Thermorégulateur (thermo-chiller) avec système de réfrigération refroidi par eau.
[Caractéristiques]
· Avec une stabilité de température élevée de ±0,5°C grâce à une méthode de commande-contrôle précise de la température précise qui utilise un détendeur et une sonde de température.
· Avec réservoir compact.
· Alimentation : triphasée 200 V AC (50 Hz) / triphasée 200 à 230 V AC (60 Hz).
· Plage de consigne de température : 5 à 35°C
· Température ambiante max. de fonctionnement : 45°C.
· Conforme RoHS

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

HRS090-WF-20

Référence pièce
HRS090-WF-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

16,263.29 €

1 98 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Capacité de refroidissement 9 kW Type de filetage de tuyauterie G (raccord de conversion Rc-G inclus) Spécifications en option Aucun

Assistance technique