Inscription
Configurer

Petits amortisseurs réglables, série RB-LROEM/RB-OEM

Petits amortisseurs réglables, série RB-LROEM/RB-OEM
  • Petits amortisseurs réglables, série RB-LROEM/RB-OEM
  • Petits amortisseurs réglables, série RB-LROEM/RB-OEM
  • Petits amortisseurs réglables, série RB-LROEM/RB-OEM

Référence pièce:

encore indéterminée. 9 références possibles.
Quantité :

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles

Course S

(mm)

Vis de montage nominale M

Vis de montage nominale [M]

Énergie absorbée max.

(J)

Longueur totale L

(mm)

Masse équivalente

(kgf)

Valeur de force de résistance max.

(N)

Avec capuchon

Nombre de contre-écrous

Couleur de butée

Modèle compatible

Quantité minimale de commande
7
M10
10
3.8
57
5 à 90
880
Non
2 pièce incluse
Sans
Type basse vitesse
1 pièces
7
M10
10
3.8
57
5 à 90
880
Avec capuchon
2 pièce incluse
1 pièce incluse
Type basse vitesse
1 pièces
-
M20
20
29.4
98
6,0 to 348
3,440
Non
2 pièce incluse
Sans
Type basse vitesse / type standard
1 pièces
-
M12
12
5.5
82
4,4 à 80
950
Avec capuchon
2 pièce incluse
Sans
Type basse vitesse
1 pièces
-
M12
12
5.5
82
4,4 à 80
950
Avec capuchon
2 pièce incluse
1 pièce incluse
Type basse vitesse
1 pièces
-
M14
14
5.9
82
4,4 à 88
960
Non
2 pièce incluse
Sans
Type basse vitesse / type standard
1 pièces
-
M14
14
5.9
82
4,4 à 88
960
Avec capuchon
3 inclus
1 pièce incluse
Type basse vitesse / type standard
1 pièces
-
M16
16
16.6
101
5,5 à 264
1,960
Avec capuchon
2 pièce incluse
Sans
Type basse vitesse
1 pièces
-
M16
16
16.6
101
5,5 à 264
1,960
Avec capuchon
2 pièce incluse
1 pièce incluse
Type basse vitesse
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
96.14 €
( 114.41 € )
6 jours ouvrables
108.26 €
( 128.83 € )
6 jours ouvrables
106.63 €
( 126.89 € )
6 jours ouvrables
103.41 €
( 123.06 € )
6 jours ouvrables
112.93 €
( 134.39 € )
6 jours ouvrables
101.51 €
( 120.80 € )
6 jours ouvrables
118.88 €
( 141.47 € )
6 jours ouvrables
119.00 €
( 141.61 € )
6 jours ouvrables
129.10 €
( 153.63 € )
6 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

Amortisseur réglable.
[Caractéristiques]
· Peut être adapté en fonction de la vitesse à l’impact grâce à l’orifice réglable en ouverture-fermeture.
[Applications]
· Robotique : robots de commande mono-axe, de chargement-déchargement, manipulateurs automatiques de pièces.
· Appareils d’emballage : navettes, stations d'indexage, machines de traitement de palettes, ensacheuses, plateaux tournants, convoyeurs.
· Métiers à tisser : tiges de floconneuse, arrêts de chariot.
· Machines-outils : avances de perçage, machines à souder, avances de pressage, butées de moules, tables d'indexage.

Attention

  • ■ Gamme de produits SMC
    Les pages Web relatives aux produits qui ne possèdent pas de page spécifique sur ce site seront publiées au cas par cas.
  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.