Inscription
Configurer

AN05 à 40, Silencieux, Modèle compact en résine, fileté

Référence pièce:

encore indéterminée. 11 références possibles.
Quantité :

Informations sur le produit

Silencer: Compact Resin Type/Male Thread, AN05 to 40 Series, specifications

AN05 to 40 series external appearance

AN05 to 40 series external appearance

Screw connection port diameter

  • M5: pipe connection port diameter M5×; 0.8 mm / compatible model: AN05
  • 01: pipe connection port diameter 1/8 inch / compatible model: AN10
  • 02: pipe connection port diameter 1/4 inch / compatible models: AN15, AN20
  • 03: pipe connection port diameter 3/8 inch / compatible model: AN30
  • 04: pipe connection port diameter 1/2 inch / compatible model: AN40
JIS symbol

JIS symbol

Specifications

Usable fluids Compressed air
Maximum operating pressureNote 1) 1.0 MPa
Noise reduction effects 30dB (A)Note 2)
Ambient temperature and working fluid temperature 5 to 60°CNote 3)

Note 1: Shows the primary-side pressure of the solenoid valve.
Note 2: Noise reduction effect may change depending on the solenoid valve air pressure circuit from which the exhaust is emitted, pressure, etc.
Note 3: Can be used at between -10 to +60°C as long as there is no risk of water drops being generated from the fluid and freezing.

Performance

Model Effective cross-sectional area
mm2
Sonic conductance C
[dm3/(s·bar)]
Recommended flow rate
m3/min (ANR)
Weight
g
AN05-M5 5 1 0.4 or less 0.5
AN10-01 10 2 0.8 or less 1
AN15-02 15 3 1.0 or less 2.5
AN20-02 35 7 3.0 or less 4
AN30-03 60 12 5.0 or less 5.5
AN30-04 90 18 8.0 or less 8.5

Note: The recommended flow rate is the flow rate of when the primary pressure side is 0.5 MPa.

Construction/Parts, Dimensions

 

(Unit: mm)

 

Dimensional drawings / structural drawings of AN05, AN10 and AN20 (left) and AN15, AN30 and AN40 (right)

Dimensional drawings / structural drawings of AN05, AN10 and AN20 (left) and AN15, AN30 and AN40 (right)

*AN05 and AN10 do not have a hexagonal part.

Model Pipe connection port diameter
R, NPT
A B D
AN05-M5 M5 ×; 0.8 15 6.5 -
AN10-01 1/8 23 11 -
AN15-02 1/4 32 16 14
AN20-02 1/4 45 16.5 14
AN30-03 3/8 58.5 20 17
AN40-04 1/2 68 24 21

Precautions

  • *For precautions specific to the product, refer to the catalog.
  • *Pictures are of representational models.

Liste des numéros de pièces

Nombre d’articles
En rapport

Type à port de connexion de tuyau

Section effective

(mm2)

Section effective [classification]

(mm2)

Filetage de montage nominal

D.E. D

(Ø)

Recommended Flow Rate

(m3/min(ANR))

Length A

(mm)

Taille de corps

Quantité minimale de commande
m
5
5 ou moins
M5X0.8
6.5
0.4 ou moins
15
05
1 pièces
[Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF
10
Jusqu'à 10
[1/8] 1/8
11
0.8 ou moins
23
10
1 pièces
NPT
10
Jusqu'à 10
[1/8] 1/8
11
0.8 ou moins
23
10
1 pièces
[Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF
15
Jusqu'à 15
[1/4] 1/4
16
1.0 ou moins
32
15
1 pièces
NPT
15
Jusqu'à 15
[1/4] 1/4
16
1.0 ou moins
32
15
1 pièces
[Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF
35
Jusqu'à 40
[1/4] 1/4
16.5
3.0 ou moins
45
20
1 pièces
NPT
35
Jusqu'à 40
[1/4] 1/4
16.5
3.0 ou moins
45
20
1 pièces
[Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF
60
Jusqu'à 60
[3/8] 3/8
20
5.0 ou moins
58.5
30
1 pièces
NPT
60
Jusqu'à 60
[3/8] 3/8
20
5.0 ou moins
58.5
30
1 pièces
[Bride] Embase 4B(100A)JIS 10K FF
90
Jusqu'à 90
[1/2] 1/2
24
8.0 ou moins
68
40
1 pièces
NPT
90
Jusqu'à 90
[1/2] 1/2
24
8.0 ou moins
68
40
1 pièces
Prix unitaire (hors TVA)(Prix unitaire TTC)
Jour d'expédition standard
2.58 €
( 3.07 € )
3 jours ouvrables
3.39 €
( 4.03 € )
4 jours ouvrables
3.39 €
( 4.03 € )
4 jours ouvrables
3.65 €
( 4.34 € )
3 jours ouvrables
3.65 €
( 4.34 € )
22 jours ouvrables
4.74 €
( 5.64 € )
3 jours ouvrables
4.74 €
( 5.64 € )
22 jours ouvrables
9.40 €
( 11.19 € )
4 jours ouvrables
9.40 €
( 11.19 € )
4 jours ouvrables
11.90 €
( 14.16 € )
3 jours ouvrables
11.90 €
( 14.16 € )
4 jours ouvrables

Plus d'informations

Informations de base

[Features]
· Compact and lightweight.
· Noise reduction effect of 30 dB (A).
· Body size: 05/10/15/20/30/40.
· Thread type: M thread / R (no name) / NPT (N).

Attention

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.